Finanzsektor

Anwendung

Fortschrittliche Sensoren für die Sicherheit im Finanzsektor

Erfahren Sie mehr über fortschrittliche Sensoren, die im Finanzsektor vielfältig zum Schutz von Daten und zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden.

Im sich rasant entwickelnden Finanzsektor sind der Schutz und der sichere Zugriff auf sensible Daten von entscheidender Bedeutung.  Moderne Sensortechnologien spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Sicherheit und Integrität dieser Daten. Die Erkennung von Umgebungsgefahren wie Feuer, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit sowie die Zugangskontrolle erfordern eine Echtzeitüberwachung, um die Stakeholder vor Sicherheitsbedrohungen zu warnen. In Zeiten, in denen Finanzgeschäfte zunehmend digitalisiert und vernetzt sind, wird die Rolle dieser Sensoren noch wichtiger.

Umweltüberwachung

Die Umgebungsüberwachung ist für den Schutz von Finanzdaten vor Verlust oder Verfälschung unerlässlich. Finanzdienstleister setzen die folgenden Sensoren ein, um Daten vor natürlichen Bedrohungen zu schützen:

  • Um die Datensicherheit zu gewährleisten, überwachen Finanzinstitute die Temperatur in kritischen Bereichen wie Rechenzentren, um eine Überhitzung zu verhindern und sicherzustellen, dass die Geräte innerhalb der vorgegebenen Parameter funktionieren.
  • Sie verwenden Feuchtigkeitssensoren (Feuchtesensoren) zum Schutz vor feuchtigkeitsbedingten Schäden an elektronischen Geräten, die sichere Daten enthalten.
  • Ungewöhnliche Vibrationen können auf Fehlfunktionen von Geräten in Rechenzentren oder auf Manipulationen hinweisen. Vibrationssensors werden zur Überwachung gesicherter Geräte eingesetzt.
sicheres Rechenzentrum
Rechenzentrum
Gebäude der Finanzindustrie
Kreditinstitute

Zugangskontrolle und Intrusionserkennung

Zugangskontrolle und Erkennung von unbefugtem Eindringen sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit von Finanzinstituten unerlässlich, wobei eine Vielzahl von Sensoren zur Überwachung und zum Schutz sensibler Bereiche eingesetzt wird. Zu den Schlüsseltechnologien, die für die Sicherheit ihrer Daten eingesetzt werden, gehören:

  • Sensoren zur Erkennung von Manipulationsversuchen identifizieren und alarmieren das Sicherheitspersonal, wenn ein unbefugter Zugriff versucht wird. Sicherheitssysteme können kryptografische Techniken verwenden, um Änderungen an der Software oder Firmware zu überwachen und die Datenintegrität zu bestätigen. 
  • Videoüberwachungssysteme sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, die Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera erkennen. Sobald sie ausgelöst werden, zeichnen die Bildsensoren die Bewegung sofort auf und können je nach Empfindlichkeit des überwachten Bereichs einen Alarm auslösen.
  • Im Bereich der Gebäudesicherheit können Positionssensoren erkennen, ob ein Zugangspunkt, z. B. eine Tür oder ein Fenster, geöffnet oder geschlossen ist. Wenn eine Tür unerwartet geöffnet oder offen gelassen wird, löst der Sensor einen Alarm aus. Parkplatzschranken und aufsteigende Poller sind mit Positionssensoren ausgestattet, die bestätigen, dass sie in der richtigen Position verriegelt sind. In Hochsicherheitsbereichen überwachen diese Sensoren die Bewegung von Drehtüren und Absperrungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und sicher funktionieren.
  • Vibrationssensoren überwachen Türen und Fenster, um Versuche zu erkennen, sie gewaltsam zu öffnen, und lösen einen Alarm aus, der das Sicherheitspersonal alarmiert. Versuche, Zäune, Mauern oder andere Abgrenzungen zu erklimmen oder zu durchdringen, ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Eindringlingen, die eine Videoüberwachung auslösen. Diese Sensoren können Bohren, Schneiden, Glasbruch oder andere Vibrationen erkennen, die auf unbefugten Zutritt hindeuten.
  • Bewegungen in Sicherheitsbereichen wie Tresoren, Serverräumen und Büros können mit Bewegungssensoren erfasst werden. Bewegungssensoren können verdächtige Aktivitäten in der Umgebung von Geldautomaten erkennen, z. B. Manipulationen oder unbefugte Zugriffsversuche. Diese Sensoren können Sicherheitsräume in Finanzinstituten überwachen und sicherstellen, dass Sicherheitsbereiche nicht unbeaufsichtigt bleiben.
  • Druckveränderungen in einem Tresorraum oder Safe können auf ein gewaltsames Eindringen oder andere Sicherheitsverstöße hinweisen. Drucksensoren erkennen diese Veränderungen und lösen einen Sicherheitsalarm aus, der weitere Untersuchungen veranlasst.

 

Banktresor
Banktresor
Gebäude-Zugangskontrolle
Gebäude-Zugangskontrolle

Moderne Sensortechnologien sind im Finanzsektor unverzichtbar geworden und bieten verlässliche Lösungen für die Umgebungsüberwachung und Zugangskontrolle. Durch den Einsatz dieser Sensoren können Finanzinstitute aktiv Risiken erkennen und eindämmen und so die Sicherheit von Daten und Personal gewährleisten. Im Zeitalter des technologischen Fortschritts wird die Integration hochentwickelter Sensoren für die Aufrechterhaltung sicherer und widerstandsfähiger Finanzoperationen weiterhin von entscheidender Bedeutung sein. Die fortlaufende Entwicklung und Implementierung dieser Technologien wird den Kreditinstituten helfen, potenziellen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und ein sicheres und vertrauenswürdiges Umfeld für Kunden und Interessengruppen zu schaffen.