Hypodermische Kapillarrohre

Kapillarrohre für medizinische Geräteanwendungen, die hohe Festigkeit, Homogenität und Korrosionsbeständigkeit erfordern.

Die hypodermischen Kapillarrohre von TE werden geschweißt und kaltgezogen, um engste Außendurchmesser- (OD) und Innendurchmesser-Toleranzen (ID) zu gewährleisten, und sind in Gauge-Größen vorrätig. Wir führen Rohre aus Edelstahl 304 und 316, in der Regel in vollhartem Zustand Kapillarrohre aus Edelstahl 304 sind in allen Größen und Wandstärken vorrätig. Kapillarrohre aus Edelstahl 316 sind in allen Gauge-Größen erhältlich, werden jedoch hauptsächlich in den Wandstärken Regular Wall (RW) und Thin Wall (TW) bevorratet. Bitte beachten Sie, dass unsere Kapillarrohre nicht für Druckanwendungen hergestellt werden.

Gesamtes Produktportfolio und Spezifikationen

Die Tabelle für Kapillarrohre wurde überarbeitet, um Unstimmigkeiten früherer „Standards“, die je nach Anbieter variieren, zu beseitigen. TE Connectivity hat in dieser Tabelle versucht, möglichst viele dieser alten und unterschiedlichen Standards zu berücksichtigen. Obwohl größte Sorgfalt auf die Richtigkeit der Angaben verwendet wurde, wird keine Gewährleistung oder Garantie übernommen. Bitte überprüfen Sie Ihre älteren Zeichnungen. Im Gegensatz zu anderen Rohr- und Leitungsgrößen wird Kapillarrohr über eine Gauge-Nummer spezifiziert, die den Außen- (OD) und Innendurchmesser (ID) des Rohrs bestimmt – nicht jedoch die Wandstärke.

 

Bitte rufen Sie +1 800-255-8823 (+1 0800-ALL-TUBE) an oder fordern Sie ein Angebot an für kundenspezifische Bestellungen, Produkte, die nicht in unserem Online-Shop verfügbar sind, Sonderlängen oder Großmengen.

 

Vollständige Liste und Spezifikationen herunterladen.

Bestellinformationen - Hypodermische Kapillarrohre
Innovationen in der Laserverarbeitung – Device Talks-Webinar
55 Minuten

Die Entwicklung hin zu kleineren medizinischen Geräten hat das Laserschneiden und -schweißen zu einem wichtigen Verfahren bei der Herstellung medizinischer Geräte gemacht. Diese Verfahren sind komplex, aber entscheidend, um zusätzliche Funktionen wie verbesserte Steuerbarkeit, größere Reichweite oder höhere Flexibilität zu ermöglichen – insbesondere bei der Verarbeitung von Metallen und Polymeren. In diesem Webinar erläutert TE Connectivity seine Laserbearbeitungskompetenzen im Schneiden und Schweißen komplexer Designs metallischer Komponenten – von der Prototypenfertigung bis zur automatisierten Serienproduktion mit hohen Stückzahlen.

Innovationen in der Laserverarbeitung – Device Talks-Webinar
55 Minuten

Die Entwicklung hin zu kleineren medizinischen Geräten hat das Laserschneiden und -schweißen zu einem wichtigen Verfahren bei der Herstellung medizinischer Geräte gemacht. Diese Verfahren sind komplex, aber entscheidend, um zusätzliche Funktionen wie verbesserte Steuerbarkeit, größere Reichweite oder höhere Flexibilität zu ermöglichen – insbesondere bei der Verarbeitung von Metallen und Polymeren. In diesem Webinar erläutert TE Connectivity seine Laserbearbeitungskompetenzen im Schneiden und Schweißen komplexer Designs metallischer Komponenten – von der Prototypenfertigung bis zur automatisierten Serienproduktion mit hohen Stückzahlen.

Metallurgie // Neuartige Legierungsoptionen damit medizinische Geräte über ihre Grenzen hinauswachsen
20 Minuten

Wenn Sie das Vertrauen des Arztes erhöhen, das Patientenrisiko reduzieren und den Umsatz maximieren könnten – würden Sie sich dafür entscheiden? In diesem Webinar untersucht TE verschiedene neue Legierungsoptionen für interventionelle kardiologische, neurointerventionelle und endoskopische Gerätelösungen. TE stellt außerdem die Materialien vor, die die Katheterleistung optimieren, Knickbeständigkeit und Reibungswiderstand verbessern und eine leichtere Geräteführung ermöglichen. Gleichzeitig werden die technischen Vorteile und Herausforderungen der einzelnen Legierungen aufgezeigt.

Metallurgie // Neuartige Legierungsoptionen damit medizinische Geräte über ihre Grenzen hinauswachsen
20 Minuten

Wenn Sie das Vertrauen des Arztes erhöhen, das Patientenrisiko reduzieren und den Umsatz maximieren könnten – würden Sie sich dafür entscheiden? In diesem Webinar untersucht TE verschiedene neue Legierungsoptionen für interventionelle kardiologische, neurointerventionelle und endoskopische Gerätelösungen. TE stellt außerdem die Materialien vor, die die Katheterleistung optimieren, Knickbeständigkeit und Reibungswiderstand verbessern und eine leichtere Geräteführung ermöglichen. Gleichzeitig werden die technischen Vorteile und Herausforderungen der einzelnen Legierungen aufgezeigt.