Metallrohr

TE Connectivity ist nach der Übernahme der MicroGroup ein führender Anbieter von dünnwandigen Rohren mit kleinem Durchmesser für chirurgische, interventionelle und andere medizintechnische Anwendungen. Wir bieten schnelle Lieferungen aus unserem umfangreichen Lager – einem der größten der Welt – in verschiedenen Edelstahllegierungen, sowohl geschweißt als auch nahtlos.

Werkstoffe

Edelstahlsorten

Güteklasse Material
304 Edelstahlrohre: Guter Korrosionswiderstand: Der am weitesten verbreitete Edelstahl mit guter Formbarkeit und Schweißbarkeit.
304L Edelstahlrohre: Guter Korrosionswiderstand: Bietet eine bessere Schweißbarkeit als 304 Standard-Edelstahl.
316 Edelstahlrohre: Besserer Korrosionswiderstand: Bietet eine höhere Festigkeit bei höheren Temperaturen als 304 Edelstahl.
316L Edelstahlrohre: Besserer Korrosionswiderstand: Bietet eine bessere Schweißbarkeit als 316 Standard-Edelstahl.
Andere Qualitäten und Materialien Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um mehr über die Verfügbarkeit anderer Edelstahlrohrlegierungen und anderer Materialien zu erfahren.
  • Material: Die Angabe „Material“ ist obligatorisch und kann eine beliebige Anzahl von Ziffern (Text und/oder numerisch) zwischen einer (1) und vier (4) enthalten.
  • Toleranzgrenze: „Toleranzgrenze“ gilt für fraktionierte Rohre. Bitte geben Sie F1 oder F2 an.
  • Nominaler AD: Die Angabe „AD“ (Außendurchmesser) ist erforderlich und muss aus zwei (2) bis vier (4) numerischen Ziffern bestehen. (d.h. 0,032" = 0032, 5 mm = 05)
  • Vorzeichen: Für die meisten Größen ist an dieser Stelle ein „Vorzeichen“ (X) erforderlich.
  • Nennwand: Die Angabe der „Wandstärke“ ist für die meisten Größen erforderlich und muss drei (3) numerische Ziffern enthalten. (.006″ = 006, .035″ = 035)
  • Herstellungstyp (WD oder SL): Geschweißte (WD) oder nahtlose (SL) Materialspezifikation ist erforderlich.
  • Kategorie: Die Angabe „Kategorie“ ist erforderlich und muss eine Textstelle wie folgt enthalten:
    • F = Fraktionell
    • H = Hypodermisch
    • M = Metrisch
    • P = Rohr
    • B = Stange/Draht

Rufen Sie uns an unter +1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) oder fordern Sie ein Angebot an für Sonderanfertigungen, Produkte, die nicht im Online-Store erhältlich sind, Sonderlängen und große Mengen.

Innovationen in der Laserverarbeitung – Device Talks-Webinar
55 Minuten

Die Entwicklung hin zu kleineren medizinischen Geräten hat das Laserschneiden und -schweißen zu einem wichtigen Verfahren bei der Herstellung medizinischer Geräte gemacht. Diese Methoden sind komplex, aber unerlässlich, wenn es darum geht, die Funktionalität von Materialien wie Metallen und Polymeren zu verbessern, z. B. durch verbesserte Kontrolle, Reichweite oder Flexibilität. In diesem Webinar stellt TE seine Laserbearbeitungsmöglichkeiten für das Schneiden und Schweißen komplexer Metallkomponenten vor – vom Prototyping bis zur automatisierten Großserienfertigung.

Innovationen in der Laserverarbeitung – Device Talks-Webinar
55 Minuten

Die Entwicklung hin zu kleineren medizinischen Geräten hat das Laserschneiden und -schweißen zu einem wichtigen Verfahren bei der Herstellung medizinischer Geräte gemacht. Diese Methoden sind komplex, aber unerlässlich, wenn es darum geht, die Funktionalität von Materialien wie Metallen und Polymeren zu verbessern, z. B. durch verbesserte Kontrolle, Reichweite oder Flexibilität. In diesem Webinar stellt TE seine Laserbearbeitungsmöglichkeiten für das Schneiden und Schweißen komplexer Metallkomponenten vor – vom Prototyping bis zur automatisierten Großserienfertigung.

Metallurgie // Neuartige Legierungsoptionen damit medizinische Geräte über ihre Grenzen hinauswachsen
20 Minuten

Wenn Sie das Vertrauen des Arztes erhöhen, das Patientenrisiko reduzieren und den Umsatz maximieren könnten – würden Sie sich dafür entscheiden? In diesem Webinar untersucht TE verschiedene neue Legierungsoptionen für interventionelle kardiologische, neurointerventionelle und endoskopische Gerätelösungen. TE beschreibt detailliert die Materialien, die die Leistung des Katheters optimieren, die Knickstabilität und Festigkeit verbessern und die Navigation des Geräts erleichtern können.

Metallurgie // Neuartige Legierungsoptionen damit medizinische Geräte über ihre Grenzen hinauswachsen
20 Minuten

Wenn Sie das Vertrauen des Arztes erhöhen, das Patientenrisiko reduzieren und den Umsatz maximieren könnten – würden Sie sich dafür entscheiden? In diesem Webinar untersucht TE verschiedene neue Legierungsoptionen für interventionelle kardiologische, neurointerventionelle und endoskopische Gerätelösungen. TE beschreibt detailliert die Materialien, die die Leistung des Katheters optimieren, die Knickstabilität und Festigkeit verbessern und die Navigation des Geräts erleichtern können.