Komplexe Designs mit vereinfachten Werkzeugen
AMP MONO-SHAPE Produkte sind Kabel-auf-Leiterplatte-Schneidklemmverbinder (Insulation Displacement Contact, IDC), die dem RAST 5 Standard entsprechen. Diese Leiterplatten-Steckverbinder mit einem Raster von 5 mm sind so konzipiert, dass sie eine hohe Designflexibilität bieten, ohne dass mehrere Anwendungswerkzeuge erforderlich sind. Das Steckverbindersystem umfasst vier verschiedene Versionen, die alle mit demselben Werkzeug bearbeitet werden: Standard-Steckverbinder mit Flachkontakten, Leiterplatten-Steckverbinder zur Randmontage, einseitige Steckverbinder (in Stick-Form mit 6 trennbaren Kavitäten) und Satellitensteckverbinder. Diese Vielfalt an Steckverbindern ermöglicht es den Herstellern, extrem komplizierte Kabelbaumstrukturen zu produzieren und gleichzeitig ein hohes Produktionsniveau zu halten.
Produkteigenschaften
| Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | –25 bis +105 |
| Maximaler Nennstrom (A) | 16 | Leiterquerschnitt (AWG) | 20-16 |
| Nennspannung (V) | 380 | Verfügb. Positionen | 1-12 |
| IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version | Nein |
| UL94-Klassifizierung | V-2 | Farbkodierung | Ja |
| Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte |