Automatische Drahtkonfektioniermaschine

Die HHM Kabelsatzmaschine (Hybrid Harness Maker) ist eine vollautomatische Maschine, die für mittlere bis hohe Produktionsvolumina ausgelegt ist und alle gängigen Kabelsatz-Layouts unterstützt, einschließlich Jumpern, Crossover- und Bridge-Konfigurationen. Durch das optional erhältliche Aderkonfektioniermodul bietet die HHM maximale Flexibilität für IDC-, IDC-Crimp- oder kombinierte IDC-/Crimp-Kabelsätze.

Eigenschaften

Basismaschine

  • Drahtzuführsystem - Massenhafte Zuführung von 8 Drähten in 4 Drahtkämme Verarbeitung von zwei unterschiedlichen Drahtquerschnitten U bis zu 10 verschiedenen Drahtfarben
  • Kapazität für bis zu 40 Crimphülsen
  • Vollautomatische Einstellung aller Drahtvorschubparameter
  • Drahtschneiden
  • Software mit mehrsprachiger Auswahl
  • PC mit benutzerfreundlicher Maschinenoberfläche für eine intuitive Systemsteuerung, Kabelsatzprogrammierung, Konfiguration und Optimierung der Maschine
  • Remote-Zugriff über Internetverbindung
  • Ausrichtung der Drähte in den Drahtkämmen und Nullschnitt der Drähte vor der Massenkonfektionierung
  • Sicherheitsvorkehrungen entsprechend der CE-Richtlinie
  • Servogesteuerte Achse für den Drahttransport

Eigenschaften

IDC-Module

  • Zuführung, Separierung, Codiernasen-/Verriegelungsschnitt und Positionierung der Steckverbinder
  • Codierschnitt
  • Masseanschluss
  • Schließen der Abdeckung
  • Auslauf

Optionen

Je nach Typ des IDC-Moduls

  • Elektrische Durchgangsprüfung - IDC
  • Prüfung der Leitungseinführungslänge
  • Prüfung der Codierung

Eigenschaften

Aderkonfektioniermodul

  • Drahtzuführung für bis zu 6 Drähte
  • Bis zu 3 Crimpeinheiten für Applikatoren (z. B. TE OCEAN-Applikatoren)
  • Crimpkraftüberwachung zur Erkennung fehlender Litzen

Anwendungsbereiche

Schneidklemmverbinder

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP Multi-Fitting Mark II