Soluções de cabo flexível chato projetadas para flexibilidade e durabilidade
Nosso portfólio de conectores FFC (cabo flexível chato) inclui uma variedade de conectores cabo-a-cabo de alta densidade e cabo-a-cabo projetados para montagem automatizada. Nosso portfólio inclui produtos de fio a placa em 0,100 em [2,54 mm] e 0,050 em linhas centrais [de 1,27 mm] e produtos fio-a-fio em 0,100 em linhas centrais [de 2,54 mm]. As invólucros do receptáculo não apenas acoplam com as carcaças dos pinos, mas também com uma matriz de barras de placas de circuito impresso (PCB) de outras famílias de produtos TE, incluindo conectores AMPMODU e AMP-LATCH. Nossos produtos FFC incluem o sistema de conectores FLEXPAC de maior desempenho, o sistema de conectores TRIOMATE especializado e uma família de conectores ZIF (força de inserção zero).
Recursos do produto
Conectores FFC
- Cabo descascando e chapeamento eliminado
- Aplicação sequencial de alta velocidade de contatos com várias crimpagens
- Subscritores Laboratórios Inc., Arquivo Nº E28476
- Relatório CSA Nº LR 7189A-91
- Carcaças de linha única e dupla: simples e engate
- Opções de contato com pino, receptáculo, borda de cartão e guia de solda
- Capacidade de misturar cabos FFC e contatos de fio redondo
Este guia de referência rápida não é apenas sobre conectores FFC, mas também inclui informações para a família de conectores FLEXPAC, TRIO-MATE e uma família de conectores ZIF (força de inserção zero).
Opções de linha de produtos
Conectores com cabo flexível chato (FFC)
-
Contatos FFC
O design com várias crimpagem é apresentado em todos os contatos FFC de linha central 0,050 [1,27] e 0,100 [2,54]. Quatro latas de crimpagem são usadas no isolamento e condutor do cabo, para uma confiabilidade elétrica e mecânica ideal. Fornecido em forma de tira nas bobinas para término sequencial.
-
Invólucros FFC
As carcaças FFC são carregadas com o conjunto de cabos FFC preparado antes que o conjunto seja acoplado com uma barra lateral da placa (em soluções de fio a placa) ou outro conjunto de cabos FFC (em soluções fio a fio). As carcaças estão disponíveis no padrão ou em linha fina, estilo linha única ou dupla, com ou sem engate, e com ou sem orelhas de montagem.
-
Conectores FFC FLEXPAC
Uma solução de interconexão versátil para aplicações de alto desempenho. Combina a tecnologia de cabo de condutor plano com uma variedade de estilos de contato e término do conector. Juntamente com barras de bloqueio polarizadas, é possível especificar conjuntos personalizados projetados sob medida para o aplicativo específico de placa a placa.
-
Conectores ZIF
Os conectores ZIF (Zero Insertion Force ou força de inserção zero) permitem uma fácil inserção do cabo e uma conexão confiável.
-
Conectores Trio-Mate
Aceita cabo FFC, circuitos gravados flexíveis ou circuitos de interruptor de membrana. Área de contato 0,005 a 0,015 [0,13 a 0,38] de espessura. Alta força de extração.
↑
Embalagem de alta densidade
↓
Design de baixo perfil
↔
Grande variedade de opções em invólucros
Selecione aplicações
Conectores FFC
- Switches de membrana
- Visores
- Controles industriais
- Equipamento de teste
- Impressoras 3D, inkjet e a laser
- PCs / Laptops
- Drives de disco
- Sistemas de dados
- Equipamentos
- Dispositivos médicos
Veja nossas linhas de produtos
Perguntas frequentes
P: Você está procurando uma solução em terminação de crimpagem ou uma solução direta de acoplamento de cabos?
R: Os produtos FCC da TE podem acomodar ambos os estilos de terminação. Nossas ofertas padrão de FFC e FLEXPAC podem acomodar a terminação de crimpagem, enquanto nossas ofertas TRIO-MATE e ZIF podem acomodar acoplamento direto do cabo.
P: Que tipo de cabo você está esperando para terminar?
R: A oferta de FFC da TE, juntamente com seu produto irmão, FPC, pode resolver suas necessidades referente a terminação de cabo.