Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
400000
Dimensões
-
Altura do produto :
2328 mm [ 91.65 in ]
-
Comprimento do produto :
600 mm [ 23.62 in ]
-
Largura do produto :
600 mm [ 23.62 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Operating Altitude (Max) (m):
1000
-
Product Options :
Switch Disconnector
-
Cooling Method :
Active Air Cooling
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.