次世代型アセンブリを実現

TE Connectivity (TE) P クランプは、ケーブル ハーネスを取り付けるための軽量、迅速、効率的なソリューションを提供します。10 種類の TE P クランプ サイズは、21 種類の AS21919 P クランプ サイズのすべてのケーブル直径に対応しています。TE P クランプは軽量で、短時間で取り付け可能なため、標準の AS21919 P クランプよりも適用コストを抑えることができます。

  1. TE Connectivity P クランプ (英語)

TE Connectivity (TE) の P クランプは、次世代のアセンブリ、すばやい取り付け、フレキシブルで人間工学に対応した設計を可能にします。TE の P クランプは、ミリタリ、航空宇宙、船舶、産業機器用途における「工具不要」のハーネス取り付けの新たなソリューションです。

特徴

迅速

• 標準の AS21919 P クランプよりも短時間で取り付けが可能

• クイック ロック機能により、オペレータが必要に応じてクランプをすばやく開閉可能

• ハードウェア フリー ロック機構により FOD (異物残渣) リスクを最小限に低減

フレキシブル

• 取り付けとクランピングの機能が分かれているため、柔軟なモジュラ式のアセンブリ プロセスが可能

• 高性能な PEEK 材料により、重量を増やさずに強度を維持

• 10 種類の TE P クランプ サイズで 21 種類の標準 AS21919 P クランプ サイズと同じ範囲に対応

• 標準 AS21919 P クランプと比較して軽量化を実現
 

人間工学に基づく設計

• 工具不要のロック/ロック解除機能により、ハーネスの取り付けと調整を迅速かつ快適に行える

• オペレータの作業が楽になることで、サイクル タイムを短縮

適用事例

• 民間航空
• ミリタリ航空宇宙

• ミリタリおよび海上艦船

• 産業車両

• 鉄道

• 自動車