バッテリーおよびパワー ケーブル

パワー トリップ。TE のバッテリーおよびパワー ケーブルは、高温用途の車両内での配電を目的として設計されています。このケーブルは、数百アンペアもの電流容量と、摩耗やカットスルーによる損傷、車両で使用する液体や極端な温度に対する耐性を持ちます。

高温にも対応するルーティング ソリューションです。 当社のバッテリーおよびパワー ケーブルは、車両内の高温領域に取り回すことを目的とした製品です。このケーブルは、数百アンペアもの電流容量と、摩耗やカットスルーによる損傷、車両で使用する液体や極端な温度に対する耐性を持ちます。Raychem ケーブルは、高より数導線やフレキシブルな絶縁素材の150°C から 200°C の温度に対応し、コスト パフォーマンスの高いソリューションを提供します。このケーブルは取り扱いが容易で、フッ素エラストマー絶縁パワー ケーブルが必要とされる状況で高い柔軟性を提供します。

コア テクノロジ

ワイヤおよびケーブルの業界をリードする技術

  • TE の Raychem は、放射線架橋のパイオニアであり、この製品で世界をリードするサプライヤの 1 つでもあります。
  • TE の主要製品ラインのすべてにおいて、独自に開発した絶縁形成を使用し、それぞれ特定のニーズで最適なパフォーマンスが得られるように調整されています。    
  • TE が新製品を開発する場合、国際規格および OEM 規格の制限を超える十分なテストを実施し、サービスの期待を超えるだけでなく、処理と設置ができるだけ簡単になるようにします。     
  • TE は、最先端の製造技術を採用しているため、一貫した製品品質が得られます。   
  • TE は、製品に関する包括的な取り扱いガイドラインを用意し、さらに技術に関するあらゆる質問に対応するため、技術専門サポート チームが常に待機しています。     

特徴

バッテリーおよびパワー ケーブル
  • -40°C から +150°C の連続動作温度 (3000 時間) - ACW0 および MPCB
  • -40°C から +200°C の連続動作温度 (3000 時間) - HTPC
  • すべてのハーネス コンポーネントに対応
  • 機械的堅牢性
  • 自動車で使用する液体に対する耐性

利点

バッテリーおよびパワー ケーブル
  • 高い耐摩耗性により、保護の必要性を低減
  • 一定の気温で高い定格電流を実現
  • 短期的な高電流負荷時でも安全な動作
  • 容易な取り扱いを実現する柔軟性