コネクタ用端子
TE Connectivity (TE) では、基本的なリングや端子からクリンプ スプライスやはんだスプライスまで、各種形状とサイズのワイヤを取り揃え、さまざまな業界と用途に対応した端子とスプライスによる業界最高クラスの広範なラインナップを提供しています。TE 製品との組み合わせにより、適切に取り付けたクリンプから最高の性能を引き出すことができます。TE が設計・製造したコンタクトは、航空宇宙から自動車、さらには海底通信や医療に至るまで、様々な用途の接続ソリューションに使用されています。




過酷な環境の用途に対応する、丸型コンタクト
-
銅線ケーブル用 DEUTSCH 単線コンタクト
EN3155 認定、標準最高温度定格 200°C、最高温度 260°C のジェットエンジン用途 (ESC)、1400 単線コンタクト型番選択範囲、信号/Power/サーモカップル/データ
-
DEUTSCH QPL 端子
クイック リファレンス ガイド
-
DEUTSCH 高電力端子
長期的信頼性に重点を置いた、MIL-DTL-5015 認証取得コンタクト
航空宇宙およびミリタリ用途向けコンタクト
-
Quadrax 端子
高速用途向け
-
SolderTact 端子
迅速かつ信頼性の高い終端処理向け
生活家電用途向けコンタクト
-
FASTIN 端子
速度、信頼性、回線ごとのコストの低さ
-
ポジティブ ロック端子
組み立てを容易にし、嵌合タブへの確実な保持を提供
-
マグネット ワイヤ端子
OEM (相手先商標製造会社) の製造環境に合わせた、高スループット ソリューション
-
POWER TRIPLE LOCK コネクタ
機能的な設計で、高性能を実現
-
パワー ダブルロック コネクタ
二次ロック可能、定格 14A
関連工具を探す
ハンドツール、アプリケータ、アプリケータ予備部品用の、適用工具クロス リファレンスをご利用ください。