センサか、トランスミッタか、あるいはトランスデューサか。

圧力センサ、圧力トランスデューサ、圧力トランスミッタという用語の主な違いは何ですか。

産業分野では、圧力センサ、圧力トランスデューサ、圧力トランスミッタという用語がある程度入れ替えて使われています。 圧力センサは 4 ~ 20 mA の出力信号を備え、圧力トランスデューサはミリボルトの信号を備えている、と言えるでしょう。出力信号と用途を定義する詳細が明確になれば、適切な用語を設定できます。以下に、各用語とそれぞれの利点と制限について、簡単なガイドラインを示します。

媒体隔離型の圧力センサ
ボード レベル圧力センサ

圧力センサ

ミリボルト (mV) 出力信号 (すべての圧力タイプに共通の用語)。圧力を測定するデバイスです。ミリボルト出力信号は通常、電子機器から 10 ~ 20 フィート離れても顕著な信号損失なく使用できます。信号は供給に比例します。10 mV/V 出力信号を備えた DC 5 V の供給は、0 ~ 50 mV 出力信号を生成します。箔ひずみゲージ技術や薄膜技術などの古い技術が 2 ~ 3 mV/V (ミリボルト/ボルト) を生成するのに対して、MEMS 技術は確実に 20 mV/V を生成します。ミリボルト出力信号のおかげで、設計エンジニアはシステムに合わせて出力信号を調整できるようになり、パッケージのサイズとコストも削減できます。 

ブランク
M7100 圧力トランスデューサ

圧力トランスデューサ

高レベル電圧または高周波数出力信号。0.5 ~ 4.5 V レシオメトリック (出力信号は供給に比例)、1 ~ 5 V、1 ~ 6 kHz などが含まれます。これらの出力信号は、電子機器から 20 フィート以内で使用する必要があります。電圧出力信号は、坑口の SCADA システムなどのリモート バッテリー駆動機器で低電流消費を実現します。供給電圧は通常 DC 8 ~ 28 V (0.5 ~ 4.5 V 出力を除く) で、調整された DC 5 V 供給を必要とします。0 ~ 5 V などの以前の電圧出力信号には「ライブ ゼロ」がありません。ライブ ゼロとは、センサがゼロ圧力の場合でも信号がある状態です。これには、センサの故障により出力がないのか、ゼロ圧力なのかをシステムが区別できないというリスクがあります。 

ブランク
P9000 圧力トランスデューサ

圧力トランスミッタ

電流出力信号、つまり 4 ~ 20 mA では、電圧ではなく電流が電圧ではなくデバイス上で測定されます。TE の圧力トランスミッタは 2 線デバイスです (赤は供給用、黒はアース用)。4 ~ 20 mA 圧力トランスミッタは、良好な電気的雑音イミュニティ (EMI/RFI) を実現し、DC 8 ~ 28 V の電源を必要とします。信号が電流を生成するため、フル圧力で動作する際に多くのバッテリーを消費する可能性があります。