実質的に、光検出器を用いない最新技術など想像もつきません。 たとえば距離測定には、光の移動時間の測定が使用されます。まず、光源から短いインパルスが送られます。その後、光線が光源から受信機に到達し、反射して帰ってくるまでの移動時間が測定されます。レーザーまたは LED による位相整合や三角測量を使用する測定法も、代替的な測定手段となりえます。容量性センサ システム (振動数に反応) または誘導センサ システム (金属製の物体に反応) などの他のシステムには、重大な技術的限界があります。つまり、これらのセンサは、特定の種類の材料で作られた物体にしか反応できないのです。
製品の特長
- 低暗電流
- さまざまな SMD または THD 実装オプション
- 過酷な環境に適合する特殊パッケージ
- カスタマイズされたソリューション