分割コアおよび小型分割コア変流器

変圧器または変流器は、一次電流に対して正確に比例した二次電流を供給するように設計された電気的変換器の一種です。これらにより、高い一次電流が 5 A または 1 A の定常的な二次電流に変換されます。DC シャントは直流 (DC) 用低抵抗路デバイスで、主に鉄道および海洋用途に使用されています。

変流器とシャントは、単相システムと三相システムの両方で使用されています。 小型の変流器は、オーバーロード電流の検知、地絡故障の検出、および電流フィードバック信号の分離といった目的で、プリント基板に使用されています。シャントは、モータ制御、鉄道、および海洋用途に使用されています。

製品概要

変流器およびシャント

変流器: 大きな一次電流を均一な 5 A または 1 A の二次電流に下げます。オプションにはモールド ケース幅、バスバーおよび開口部のサイズ、テープ ワウンド、3-in-1 機能、均衡および分割コア、定格電流、さまざまな取り付けオプションが用意されています。

 

シャント: システム電流に正比例する正確な DC ミリボルト信号を出力して、電流計インジケータ、オーバーロード保護、制御装置を駆動します。製品レンジは、さまざまなフォーマットと構成の産業用シャント、配電盤、DEF 66-13、DIN、ベース マウント型、タグ エンド、軽量パネル メータ シャントが用意されています。