アナログ パワー メータ

電気機械アナログ メータ

アナログ パワー メータは、すべての電気的パラメータを表示するプリント ディスプレイを特長とするデバイスです。通常の業務、または電気デバイスで消費するエネルギーがその一例です。これは電気機械メータとも呼ばれており、表示が簡単で読みやすくなっています。

製品概要

電気的パラメータを表示するアナログ メータ

ANSI 配電盤メータ: あらゆる実効値 AC 測定および DC 測定に対応するクラス 1 の精度を備えています。堅牢な設計の特性を備え、最も厳しい要件が課される環境用途のニーズを満たします。UL および CSA 認可済みです。 

 

パネル インジケータ: 狭角度 (90°) および広角度 (240°) の DIN パネル メータおよび ANSI パネル メータが用意されており、あらゆる電気的パラメータを測定できます。UL、CSA に認証されており、海洋用途向けに認可されています。

 

密閉済み高耐久計器: 衝撃、振動、ほこり、湿度、温度変化などの過酷な条件が存在する劣悪な環境において効率良く動作します。ベゼルと強化ガラスのウィンドウを備えた金属ケースに収納され、きわめて厳格な産業、海洋および MIL 規格に適合しています。

 

計器選択スイッチ: パネルに取り付けできます。L-L (L 端子対 L 端子) 電圧、L-N (L 端子対 N 端子) 電圧または電流の選択に応じて 4 極、7 極が用意されています。