DEUTSCH CTJ シリーズ共通結線システム 標準 AS39029 ソケット端子のみを使用して相互接続された電線および部品で構成されるシステムです。これにより、嵌合部品の中にあるピン端子が不要になります。バス キャビティは TE のシングルピン バス バー設計を利用しています。用意された複数の設計オプションを利用することで、軍用規格認可済みの AS81714 シリーズ II および未承認の独自設計によるモジュール、ジャンクション、スプライス、レールをカスタマイズできます。

すべてのアセンブリ製品 (モジュール、スプライスなど) には、堅牢性と耐振動性について AS39029 標準を満たすよう設計された、DEUTSCH AS39029 ソケットコンタクトが備えられています。製品はお客様固有のニーズに合うようカスタマイズできます。TE ではシングルマウント コンポーネント向けのほか、マルチモジュール アセンブリ内の単一レールの挿入と取り外しが容易な鉄道用アセンブリ製品をご用意しています。

 

お問い合わせ

有用な製品や
技術文書を
お探しですか?