高速がこれまでになかったほどフレキシブルになります
当社の Sliver 内部ケーブル相互接続システムは、データ速度の増大する課題を解決します。フレキシブルで堅牢なシステムは、最適な信号の完全性を提供するだけでなく、スペースを節約して設計コストを抑えます。0.6 mm 極間という超薄型設計の Sliver 製品により、ボックス内の収容量が増大します。カード エッジ構成に加え、コネクタ ケージにはケーブルの引き入れに耐えるきわめて堅牢な金属製ハウジング設計が施されています。また、アクティブ ラッチで接続の安全性が強化されています。この新しい技術により、設計が簡素化され、リタイマーやコストのかかる低損失 PCB 材料が不要になり、全体的なコストの削減につながります。また、TE の高速ケーブルを使用すると最大 25 Gbps の速度を達成することができます。
製品の特長
Sliver 製品の仕様
- 0.6 mm 極間
- ケーブル ラッチ付きの堅牢な金属製シェルを含むリセプタクル
- 垂直および水平型のリセプタクル オプションにより、Sliver ケーブル アセンブリ製品または PCB プラグイン カードに対応
- ケーブル アセンブリ製品には当社の高速、低損失 33 AWG ケーブルを採用し、85 Ω および 100 Ω のどちらの環境にも対応
- 12 G および 25 G オプションにより、さまざまな用途に経済的なソリューションを提供
拡張可能な Sliver
8 差動対ケーブル (DP) の倍数で拡張
- 16 DP (50 ピン)
- 24 DP (74 ピン)
- 32 DP (100 ピン) [提案済み]
- 40 DP (124 ピン)
- 48 DP (148 ピン) カード エッジのみ
新製品: Sliver SFF-TA-1002
製品の特長
- 最大定格 112G PAM-4 (56G NRZ)
- PCIe Gen 3/4 (8G、16G)、SAS-3/4 (6G、12G、24G)、Ethernet プロトコル (レーンあたり 10G、25G)、InfiniBand (28G) のすべての現在のプロトコル性能要件に適合。今後策定予定の IEEE および OIF 56 Gbps、PCIe Gen 5、SAS 5.0 規格の性能にも対応。
- サイズのオプション: 水平型および垂直構成ともに 1C (x4)、2C (x8)、4C (x16)。あらゆる代替構成にプラグインできるモジュール カード設計。
エレガント、フレキシブル、高速なサーバおよびストレージ用製品: Sliver 相互接続は、優れた性能、柔軟性、低コストによって SNIA SFF TWG Technology Affiliate の SFF-TA-1002 仕様マルチレーン ハイスピード コネクタとして採用されています。COBO (Consortium for On-Board Optics)、Gen-Z (Gen-Z Consortium)、OCP (Open Compute Project)、EDSFF (Enterprise Data Center SSD Working Group) などの複数の業界団体が、サーバ設計、ストレージ設計、ネットワーク設計の標準化コネクタ ソリューションとして、Sliver 内部ケーブル相互接続およびカード エッジ相互接続を採用しています。

新しい SFF-TA-1002 仕様コネクタ - Sliver 2.0
効率的で効果的
Sliver ソリューションは、次のような特長により全体的なコストを低減して信号性能を向上させます。
- 損失の多い PCB 材料によるリタイマーが不要
- コストのかかる損失の少ない PCB 材料が不要
- 複雑な基板間の PCB 信号ルーティングを解消
Sliver ケーブル アセンブリ製品

Sliver 水平型リボン ケーブル 74 ピン (12 G) および Sliver ストレート TwinAx 50 ピン (25 G) ケーブル アセンブリ製品
複数のプロトコルをサポート
プロトコルと高速柔軟性の統合
ミッドボード接続技術は、さまざまな標準およびカスタムの信号プロトコルを使用する機器設計に幅広く取り入れられています。
Sliver 製品に対応するプロトコルには以下が含まれます。
- PCIe Gen3/4 (8 G、16 G)
- SAS-3/4 (6 G、12 G、24 G)
- Ethernet プロトコル (10 G、25 G/レーンあたり)
- InfiniBand (28 G)
- カスタム プロトコル (最大 32 G/レーンあたり)
用途のオプション
Sliver 製品をご利用いただくと、次のような幅広い用途を対象に設計オプションを広げ、性能を高めることができます。

Sliver 相互接続は、1) ミッドボード接続用途、2) バックプレーン/ミッドプレーン用途、3) 低背型 PCIe 増設カード用途 4) 垂直カード エッジ用途、5) 水平カード エッジ用途などの新設計を可能にする技術ソリューションのひとつです。