ポータブル メモリに対応した薄型形状
TE では、標準・micro・micro/SIM SD カード用のコネクタを提供しており、さまざまな設計および実装オプションをお選びいただけます。さまざまな形態のデジタル機器をリンクすることで、コンピュータがなくてもデジタル ファイルを SD メモリ カードに保存できます。TE は、SD Association (SDA) の規格策定委員会において理事会メンバーを務めており、SD 技術の進化に合わせて、お客様のニーズに応えるコネクタ ソリューションを提供する能力を備えています。
製品の特長
SD メモリ カード コネクタ
- 標準/極小のコネクタ構成に合わせたサイズをご用意
- 卓越したデータ転送速度
- 顧客の使いやすさを第一に設計されており、プッシュ/プッシュおよびプッシュ/プルによる嵌合に対応
- 既存の SD メモリ カード規格に準拠
- トップ取り付け・ボトム取り付けの構成をご用意
各種用途
SD メモリ カード コネクタ
- デジタル カメラおよびビデオ カメラ
- 携帯電話
- スマート フォン
- MP3 プレーヤ
- コンピュータ
- フォト プリンタ
クイック リファレンス ガイドでは、TE の SD カード コネクタに関する詳細と、よくある質問をご紹介しています。