特殊製品

厳しい海中用途向けの、カスタム コネクタ設計ソリューション

標準的なニーズから高度なカスタム設計まで、TE Connectivity の Marine, Oil and Gas 部門は特殊水中コネクタ全般をご提供いたします。当社が提供する製品と、金属・ポリマ・複合材コネクタの加工能力に、海中用途での革新的な技術と専門知識をプラスすることにより、私たちは優れた供給パートナーとなっています。TE では、製造拠点をグローバル展開することで、海水面から海底までを網羅する特殊なケーブル アセンブリ製品のための、シームレスな製造ソリューションを実現しています。

特殊製品

TE Connectivity (TE) ではエンジニアリング能力と生産能力を駆使して、コネクタに関してお客様が抱える難問に対応するソリューションの、設計・製造・供給をお手伝いします。危険区域等級の接続部 (ゾーン 1、クラス 1、EX 等級)、フロロエラストマ成形コネクタ、地震用アレイ インサート、小型のスリムなミリタリ仕様アレイ、ケーブル保護、海中用ジャンパ アセンブリ製品、その他、多くのソリューションに対応しています。

特殊製品

特長

 

  • 最大圧力: 20,000 psi (約 46,133 ft/14,064 m)
  • 最大電圧 (交流): AC 5,000 V
  • 材料: チタン、ハステロイ、インコネル、モネル、ナイトロニック 50、エンジニアリング プラスチック数種
  • 標準的なケーブル システムへの移行部に、均圧オイル充填システムを採用
  • 水中用特殊電球と直接接続するよう設計されたコネクタを、複数提供
  • 高密度曳航アレイ インサートを複数提供
  • 採掘業界向けに、カスタム インサートを多数提供

フロロエラストマ シリーズ

この 8 極コネクタ ペアは、センシング パッドにつながるアーム内に取り付けられる配線ツールを想定して設計されました。つまり、ツールを回収すれば、工具や特殊な訓練なしでもセンシング パッドを手早く簡単に交換できることになります。油井内の高圧・高温の液状物質に直接さらされるため、コネクタはフロロエラストマ内に成形されています。ケーブルには ETFE (エチレン テトラフロロエチレン) 製の外部ジャケットが設けられていることから、ケーブル ジャケットへのシールには被覆技術が使われてきました。こうすることで、非固定側は現場で取り付け可能になりますが、はんだ付けが必要です。

接続理念は、TE が提供している WET-CON コネクタシリーズの標準タイプをベースにしています。ピン接点のシール径は一定で、ソケット穴に差し込んだとき、一体成形された 2 つの O リングとこの径を突き合わせる形になります。つまり、接点とアースの間には 2 つの O リングシール、異なる接点どうしの間には 4 つの O リングシールが設けられていることになります。設計時点で圧力差がないため、コネクタ ペアは優れた耐圧性を備えています。

フロロエラストマ シリーズ

特長

 

  • 高温度定格 
  • 高圧力定格 
  • 優れた電気的特性 
  • 電気接点数: 8 
  • 過酷な環境に適合 
  • 取り外し用に、外部に突出したグリップを配置 
  • 小型、軽量 
  • 非固定側は、現場で取り付け可能 
  • プッシュオン/プルオフ設計 (シール保持機構によりコネクタを保持)
  • 接触面パターンにより、キーイングを実現
  • 水中嵌合対応
SEACON フロロエラストマ シリーズ
SEACON フロロエラストマ シリーズ

海中アンビリカル結線アセンブリ製品 (SUTA)

光ファイバ海中アンビリカル結線アセンブリ、略称 SUTA は、光ファイバケーブル用の接続・配電ユニットで、一体型の均圧補正システム、ファイバ管理システム、機械式外装結線・ファイバ K チューブ フィード スルー貫通が含まれます。

特長

SUTA

特長

 

  • 一体型ファイバ管理システム
  • 高圧光ファイバ フィード スルー貫通ブート シール
  • 定格水深: 全海深
  • 現場で設置可能 (コンパウンドなし)
  • オイル充填・圧力補償を施した、デュアル O リング シリーズ
  • アクセス/組み立てが簡単な、スライド式カバー
  • ファイバの安定性を最大限に高める、固定型スプライス トレイ
  • 小径: 127 mm (5 インチ)、長さ: 381 mm (15 インチ)
  • 各種ケーブルに対応可能な、モジュール型ケーブル結線設計
  • 複数のケーブル導入口に対応したオプション
  • 複数の接続部に対応したオプション

 

SEACON SUTA
SEACON SUTA

75 Ω 同軸コネクタ

カメラ業界のため、インピーダンス整合が取れた同軸・信号配線を必要とする新しい HD カメラ向けに開発した製品です。この新しいコネクタは、MINL フロント エンド インタフェースと組み合わせた FCRL を備える SEACON MINL-CCPL シェル サイズをベースにしていますが、SEACON 5515 FCR 取り付けインタフェースを採用しています。CCPL インサートは、316L ステンレス鋼製コネクタ シェルと、モールド成形したPEEK (ポリエーテルエーテルケトン) から製造されています。バルクヘッドには、ガラス金属シール型インサートが設けられており、開放面で 8,400 psig までの圧力試験を実施済みです。新しい 75 Ω 同軸コネクタでは、スタンダードな MINL-BCRL 取り付けインタフェースを備えたバルクヘッドもお選びいただけます。

75 Ω 同軸コネクタ

特長

 

  • 既存の設計をベースに採用 
  • 代替材料にも対応可能 
  • 幅広い用途向け
SEACON 75 Ω 同軸コネクタ
SEACON 75 Ω 同軸コネクタ

ユニバーサル ジョイント曲げリミッタ コネクタ

曲げリミッタには、ユニバーサル ジョイント設計が採用されています。スペースが限られた箇所でも通すことができるほか、ケーブル システムの応力解放レベルや曲がり具合を、適度なレベルに制限できます。さらに曲げリミッタは、深海での使用に適した空中嵌合コネクタでケーブルを終端させます。小口径用モジュール型アレイにも適しています。

ユニバーサル ジョイント曲げリミッタ コネクタ

特長
 
  • 嵌合長さ: 1.2 m (48 インチ) 
  • 全体の直径: 6.4 cm (2.5 インチ)
  • 動作時引張荷重: 267 kN (60,000 lbf)
  • 動的サイクル曲げ荷重: 50 kN (11,000 lbf)
  • 定格水深: 1,500 m (5,000 ft)。MSS/Mini-Con/Micro Mini-Con シリーズ空中嵌合コネクタに対応
  • モジュール型ケーブル結線
SEACON ユニバーサル曲げリミッタ コネクタ
SEACON ユニバーサル曲げリミッタ コネクタ

ジャンパ アセンブリ製品

TE Connectivity (TE) が提供する SEACON シリーズでは、海中用コネクタ向けに、海中用ジャンパ アセンブリ製品や配電ハーネスを取り揃えています。海中用の電気ケーブル・光ケーブル・接続システムの多くが、均圧オイル充填 (PBOF) ケーブル ソリューションを利用しています。これらホースおよびジャンクション ボックスでは、電線・光ファイバ配線の導管としてエラストマ製チューブを活用しています。エラストマ製導管には圧力補償用の液体が充填されており、海水圧と内部に充填されたオイルの圧力差を等化します。

ジャンパ アセンブリ製品

特長

 

現場での信頼性
• 温度/圧力補償 • 最大 450 bar で試験済み • 対オゾン保護

使いやすさ
• ROV を使った取り扱いに対応 • ROV によるコネクタ嵌合での操作性が良好 • ジャケット ケーブルと同様の配備手法

引張試験実施済み
• 個々のアセンブリ製品につき、3750 N にて引張試験を実施済み • 目立ちやすいオレンジ色 • 引張/圧力保護外装を間に挟んだ2 層構造

SEACONジャンパ アセンブリ製品
SEACONジャンパ アセンブリ製品

50 Ω 同軸コネクタ

50 Ω 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω の、小型の空中嵌合用同軸コネクタです。このコネクタは、頑丈なステンレス製ロッキング スリーブにより嵌合し、ピストンおよびフェイス O リング シールで密閉されています。バルクヘッド コネクタのステンレス鋼製ボディには、金めっき加工が施されたピンとスリーブ ガラスが密封されています。フリー ハーフ コネクタの同軸ケーブルはコネクタ シェルにモールド成形されており、ケーブルはポリウレタン内にモールド成形されています。

50 Ω 同軸コネクタ

特長

 

  • 高圧力定格
  • 優れた電気的特性
  • 接続部分にデュアル シールを採用 
  • 小型、軽量
  • キーイングなし 
  • 堅牢な設計・構造
  • 空中嵌合用
  • ガラス シール型バルクヘッド 
  • 卓越した環境適合性 
SEACON 50 Ω 同軸コネクタ
SEACON 50 Ω 同軸コネクタ