DEUTSCH ASU シリーズ

DEUTSCH ASU シリーズ コネクタ

超小型設計の DEUTSCH ASU シリーズ コネクタ — DEUTSCH AS UltraLITE HE および DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE コネクタ — は、レーシング チーム向けの 3 & 5 電線用の小型で軽量な製品です。これらのコネクタは、スペースが限られており重量が重要な要素である箇所に対応するソリューションです。

製品の特長:

DEUTSCH ASU シリーズ コネクタ
  • AS MicroLITE (ASL) HE シリーズの小型の代替製品
  • ASL より 17% 小型のカップリング リング
  • ASL (結合ペア) より 30% 軽量
  • 5 x AWG24 コンタクト & 3 x AWG22 コンタクト
  • 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ
  • 界面ワイヤ シール
  • インサートの接着およびシールによる水分侵入防止