高付加価値の振動抵抗性エンジン センサ コネクティビティ ソリューション

TE は、過酷な条件でも高い信頼性と性能を提供するために、センサ フラット 2、3、4 極コネクタの提供を開始しました。これらのコネクタは、独自のコネクタ位置保証 (CPA) 技術により、自動車の動作の信頼性を高め、効率を向上させるのに役立つだけでなく、ダウンタイムを最小限に抑えつつ、エンジンの耐久性を最大限に高めるのにも貢献します。

センサ フラット 2、3、4 極コネクタは、 ISO 16750-3 Test 1、IP67、および IP6K9K の防水/防塵等級を満たしており、最新型のエンジンに使用されるコネクタに求められる高い振動抵抗性と高温耐性を持たせるために特別に設計されています。これらのオールインワン設計の小型コネクタは、高い振動抵抗性能を発揮することができる、付加価値の高いエンジン センサ接続ソリューションとなっています。

二次ヒンジ ロック、一体型コネクタ位置保証 (CPA)、および放射状ハウジング シールはいずれも、取り付け時に適正な端子位置、信頼性に優れた嵌合、および端子保持を確保するのに役立ちます。 

TE のセンサ フラット 2、3、4 極コネクタは、センサ、ゲージ、アクチュエータなどのほとんどの電線対デバイス基板端部とのシームレスな接続をサポートしているため、乗用車、建設車両、農業車両、トラック、バスを含む幅広い用途向けにさまざまなエンジン センサ インタフェースで使用できます。

製品の特長

動作電圧 <50 V DC
使用温度 -40°C ~ +130°C (Sn)
-40°C ~ +150°C (Au、Ag)
保護等級 IP67、IP6K9K (バック シェル付き)
振動抵抗性 ISO 16750-3 Test I
絶縁抵抗 >500 V DC で 100 MΩ
電圧抵抗 500 V DC 60s
材質 (ボディ/CPA/TPA) PA6/PA46/PA6
乾熱試験 120°C で 120 時間

主な利点

高い振動抵抗性

  • 実績に裏付けられた高振動抵抗センサ フラット接続システムを設計に採用

高い信頼性

  • コネクタ位置保証 (CPA) を組み込むことで適切な位置を確保
  • IP67 および IP6K9K (バック シェル付き) レベルの防水性能を装備
  • さまざまなエンジン センサ インタフェースとの信頼性の高い接続を提供し、ほぼすべての用途に対応

高い効率性

  • 二次ヒンジ ロック構造により追加のアセンブリが不要
  • 放射状シールの改良により軽い力でさらにスムーズに挿入可能
  • 2 種類のコーディング オプションとカラーによりコネクタの誤嵌合を防止
Truck

トラック

Bus

バス

Construction

建設車両

Agriculture

農業車両

Automotive

自動車

Specialty Vehicles

特殊車両

Lift Truck

リフト トラック

Recreational

キャンピングカー

Marine

船舶

Power sports

パワー スポーツ

高付加価値の振動抵抗性エンジン センサ コネクティビティ ソリューション
製品群の写真