認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ :
完全にシュラウド付き
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
基板対基板接続による構成 :
パラレル, 垂直, 垂直
-
極数 :
8
-
列数 :
2
-
PCB マウント向き :
垂直
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
100
-
動作電圧 (VDC):
100
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
3 – 5 µm [ 118 – 197 µin ]
-
端子レイアウト :
ちどり配置
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
錫
-
端子のタイプ :
タブ
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1.1
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.1 mm [ .122 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
キンク付きリード
-
嵌合調整のタイプ :
分極リブ, 分極リブ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ガラス繊維入りポリエステル
-
嵌合エントリの位置 :
トップ
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
1.5 mm [ .06 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ幅 :
5.2 mm [ .204 in ]
-
コネクタの高さ :
6.9 mm [ .271 in ]
-
コネクタ長 :
13.4 mm [ .527 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
UL
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
UL 定格 :
認証
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
2500
-
実装方法 :
Reel