2174211-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング N
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に硫酸ニッケルめっき
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 145°
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 20
2174211-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング A
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に硫酸ニッケルめっき
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 215°
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 20
2174217-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング A
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 215°
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174219-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M11
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 7
  • 装着済み はい
  • キーイング N
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に硫酸ニッケルめっき
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 145°
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 20
2174225-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M11
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 7
  • 装着済み はい
  • キーイング N
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 145°
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174191-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング N
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 145°
  • アセンブリ長 33.3
  • パッケージ数量 20
2174191-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング B
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 215°
  • アセンブリ長 33.3
  • パッケージ数量 20
2174191-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング A
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 270°
  • アセンブリ長 33.3
  • パッケージ数量 20
2174192-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング N
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 145°
  • アセンブリ長 33.2
  • パッケージ数量 20
2174192-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング A
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 215°
  • アセンブリ長 33.2
  • パッケージ数量 20
2174192-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング B
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 270°
  • アセンブリ長 33.2
  • パッケージ数量 20
2174193-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング N
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 調整溝付き 145°
  • アセンブリ長 32.9
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 200
2174193-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング A - 215°
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -50 – 150
2174193-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 極数 19
  • キーイング B - 270°
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 20
2174194-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング N - 145°
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 145°
  • アセンブリ長 27.4
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174194-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング A
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 215°
  • アセンブリ長 27.4
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174194-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング B
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 270°
  • アセンブリ長 27.4
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174195-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング N - 145°
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 145°
  • アセンブリ長 27.3
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174195-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング A
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 215°
  • アセンブリ長 27.3
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30
2174195-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ システム 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ M14
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 19
  • 装着済み はい
  • キーイング B
  • 絶縁材 LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • フランジ あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 調整溝付き 270°
  • アセンブリ長 27.3
  • 使用温度範囲 -50 – 150
  • パッケージ数量 30