SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES II ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1iB
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
CAT-TSD0001 熱電対列赤外線デジタル センサ  1
  • モデル番号 TSD305-1C55
  • センサのタイプ デジタル熱電対列コンポーネント
  • 供給電圧 1.68 – 3.6
  • フィルタ ブランク シリコン レンズ
  • ワイヤ/クラッディング/接続 金属ピン
  • 直径 9.1
  • 長さ 4.4
  • ワイヤ長 13.5
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • 対象物温度精度 ± 1
  • 対象物温度範囲 0 – 100
  • 出力/スパン解像度 .1
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ TO-5
  • ピクセル タイプ OEM モジュール、シングル ピクセル
  • シリコン レンズ
MCD NTC PROBE ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA2K7MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3499
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 2
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3550
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 29
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 250
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 300
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ Glass Axial Discrete
MODEL 200 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-200
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • パッケージ ステンレス鋼プローブ
  • ジャンクション接地 接地処理済み
MODEL 201 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-201
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • パッケージ 1/2NPT 圧縮フィッティングを備えたステンレス鋼プローブ
  • ジャンクション接地 接地処理済み
MODEL 202 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-202
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • コネクタのタイプ ミニチュア ジャック
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • パッケージ ステンレス鋼プローブ
  • ジャンクション接地 接地処理済み
MODEL 203 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-203
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • パッケージ ステンレス鋼プローブ
  • ジャンクション接地 接地処理済み
MODEL 415,416,417,418 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-415
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • 周囲温度範囲 -100 – 250
  • パッケージ フィードスルーあり
  • ジャンクション接地 接地処理済み
MODEL 624 熱電対センサ  1
  • モデル番号 ANDO-624
  • 熱電対タイプ E
  • センサのタイプ 熱電対
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • 周囲温度範囲 -100 – 250
  • ジャンクション接地 接地処理済み
R-8580-360 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 310BP2B3S24.0BW=96.0
  • センサのタイプ プラチナ ベアリング RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 26
  • 直径 (ボディ) 4.775
  • 長さ (ボディ) 609.6
  • 周囲温度範囲 -50 – 250
  • 抵抗 (参照温度) 100 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度 (参照温度) ± .3
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ 銅チップ付きステンレス鋼製プローブ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス クラス B / F.3
R-8580-362 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 310BP2B3S24.0CW=96.0
  • センサのタイプ プラチナ ベアリング RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 22
  • 直径 (ボディ) 6.35
  • 長さ (ボディ) 609.6
  • 周囲温度範囲 -50 – 250
  • 抵抗 (参照温度) 100 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度 (参照温度) ± .3
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ 銅チップ付きステンレス鋼製プローブ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス クラス B / F.3
R-1630 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 320MC1D3S36A1
  • センサのタイプ 銅ステータ巻線端 RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 26
  • 長さ (ボディ) 50.8
  • 幅 (ボディ) 9.652
  • 高さ (ボディ) 1.905
  • 周囲温度範囲 -50 – 220
  • 抵抗 (参照温度) 10 (25 °C)
  • TCR (T1、T2) 4270
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ シリコン ゴム製ボディ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス 100 W (0 °C) +/- .5% at 0 °C
R-8203 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 300HC1D10.003SH180A
  • センサのタイプ 銅ステータ巻線 RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 26
  • 長さ (ボディ) 254
  • 幅 (ボディ) 6.604
  • 高さ (ボディ) .762
  • 周囲温度範囲 -50 – 180
  • 抵抗 (参照温度) 10 (25 °C)
  • TCR (T1、T2) 4270
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ ファイバガラス製ボディ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス 100 W (0 °C) +/- .5% at 0 °C
R-10224-16 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 320MP2C3S180A1
  • センサのタイプ プラチナ ステータ巻線端 RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 26
  • 長さ (ボディ) 50.8
  • 幅 (ボディ) 9.652
  • 高さ (ボディ) 1.905
  • 周囲温度範囲 -50 – 220
  • 抵抗 (参照温度) 100 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ シリコン ゴム製ボディ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス 100 W (0 °C) +/- .5% at 0 °C
R-2428 プラチナ RTD センサ  1
  • モデル番号 320MP2C3S96A1
  • センサのタイプ プラチナ ステータ巻線端 RTD
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 接続ワイヤ径 26
  • 長さ (ボディ) 50.8
  • 幅 (ボディ) 9.652
  • 高さ (ボディ) 1.905
  • 周囲温度範囲 -50 – 220
  • 抵抗 (参照温度) 100 (0 °C)
  • TCR (T1、T2) 3850
  • TCR の T1 および T2 0 および +100
  • 精度の参照温度 0
  • パッケージ シリコン ゴム製ボディ
  • ワイヤ本数 3
  • 公差クラス 100 W (0 °C) +/- .5% at 0 °C
G-TPMO-014 熱電対列赤外線デジタル センサ  1
  • モデル番号 TSEV0108L39
  • センサのタイプ デジタル赤外線温度計モジュール
  • 供給電圧 4 – 16
  • フィルタ ブランク シリコン
  • ワイヤ/クラッディング/接続 コネクタ JST PHR-5
  • 長さ 25
  • 高さ 15.2
  • 35
  • 周囲温度範囲 0 – 85
  • 対象物温度精度 ± 2
  • 対象物温度範囲 -20 – 120
  • 出力/スパン解像度 .1
  • 出力インタフェース SPI
  • パッケージ PCB モジュール
  • ピクセル タイプ OEM モジュール、マルチ ピクセル
  • シリコン レンズ