170889-2 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ Insulation Sleeve
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ Without
  • ロック プレートの色 Without
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 有極 いいえ
  • ハウジングの材質 Soft Vinyl Chloride
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.2 – 4.5
  • 長さ 34
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 16.77
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 5 種類の直径シリーズ
  • パッケージ数量 1000
170887-3 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ Insulation Sleeve
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ Without
  • ロック プレートの色 Without
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 有極 いいえ
  • ハウジングの材質 Soft Vinyl Chloride
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.2 – 4.5
  • 長さ 14
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 16.77
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 5 種類の直径シリーズ
  • パッケージ数量 1000
170889-3 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • 製品タイプ Insulation Sleeve
  • 極数 1
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ Without
  • ロック プレートの色 Without
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 有極 いいえ
  • ハウジングの材質 Soft Vinyl Chloride
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.5 – 4
  • 長さ 34
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 13.3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 接続先 5 種類の直径シリーズ
  • パッケージ数量 1000
42142-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 3.96
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.44
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.3 – 4.44
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 2.15
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 17.65
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
60017-3 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 3.96
  • 端子の向き Right Angle
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.56
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.54 – 3.56
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .5 – 1.3
  • ワイヤ サイズ 1021 – 2582
  • バレルの内径 1.27
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 15.75
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
61412-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.45
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.05 – 4.45
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 19.93
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
  • コメント くぼみあり。
60799-5 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated Yes
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.18
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 22.73
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
  • コメント くぼみなし。
60798-4 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.18
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 19.94
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
60799-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.17
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 22.73
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
  • コメント くぼみなし。
42891-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2 – 6
  • ワイヤ サイズ 9600
  • バレルの内径 1.9
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 18.29
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
  • コメント くぼみなし。
42581-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 3.96
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.16 – 3.17
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .3 – .8
  • ワイヤ サイズ 642 – 1624
  • バレルの内径 1.14
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 17.53
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
60660-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.45
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.05 – 4.45
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .45
  • 全長 18.92
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
  • コメント モールド成形可能。
61412-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.45
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.05 – 4.45
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 19.93
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
  • コメント くぼみあり。
42865-3 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2 – 6
  • ワイヤ サイズ 9600
  • バレルの内径 2.24
  • 材質の厚さ .45
  • 全長 21.97
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント モールド成形可能。
60793-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.17
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .45
  • 全長 18.92
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
  • コメント モールド成形可能。
62734-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ 通常ワイヤ
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • サポートのスタイル 絶縁サポート
  • ストリップ方向 エンド フィード
  • めっき材質 真鍮
  • めっき厚 2.5
  • 端子およびスプライスのタイプ Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • ピン径 3.96
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の長さ 8.7
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3 – 4.45
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 3.3 – 4.45
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1618 – 4107
  • 材質の厚さ .457
  • 全長 17.53
  • 使用温度範囲 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 接続先 ピン
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 6000
42868-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 14 – 10
  • Wire Size 2 – 6
  • ワイヤ サイズ 9600
  • バレルの内径 1.9
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 18.28
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
60798-2 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 めっきなし
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.17
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.18
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.65
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 19.94
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000
1217070-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ オープン バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 4.57
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 12 – 8
  • Wire Size 2.64 – 3.32
  • ワイヤ サイズ 6529 – 16507
  • バレルの内径 3.3
  • 材質の厚さ .39
  • 全長 18.29
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 10000
61802-1 圧着ワイヤ ピン、タブ、およびフェルール  1
  • バレルのタイプ クローズ バレル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • Insulated No
  • めっき材質 ティン
  • 端子のタイプ SHUR-PLUG
  • ピン径 3.96
  • 端子の向き ストレート
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • ワイヤ サイズ 1624 – 4106
  • バレルの内径 1.52
  • 材質の厚さ .46
  • 全長 20.45
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ヘビー デューティー いいえ
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 12000