CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 853
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 36
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 入力電圧 30
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422D 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル W リレー
  • リレーのタイプ クレードル W リレー V23005
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 602
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 14000
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 1150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 2 VA
  • 重量 40
  • 端子のタイプ はんだ
  • 端子の定格電流 5
  • 接点配置 2 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 6
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 40
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
4-1393816-1 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル W リレー
  • リレーのタイプ クレードル W リレー V23005
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子の定格電圧 125
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 170
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 消費電力 1150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 2 VA
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 40
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .5
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ルテニウム
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 40
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン