1-1489715-2 角形パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. RECPT ASSY MPD 4 POS HI PWR 1-1489715-2
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 4
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 4
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 48
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の形状およびフォーム 音叉
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子結線面のめっき厚 1.27
  • 結線ポストとテールの長さ 4.45
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ポスト
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 3
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ケーブル出口角度 180°
  • 17
  • 長さ 22.04
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 高さ 11.07
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Tube
1-1489715-3 角形パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. RECPT ASSY MPD 5 POS HI PWR 1-1489715-3
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 5
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • 極数 5
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 5
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 48
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の形状およびフォーム 音叉
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子結線面のめっき厚 1.27
  • 結線ポストとテールの長さ 4.45
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ポスト
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 3
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ケーブル出口角度 180°
  • 17
  • 長さ 25.04
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 高さ 11.07
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Tube
1-1489715-4 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. RECPT ASSY MPD 6 POS HI PWR 1-1489715-4
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 6
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 6
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 48
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の形状およびフォーム 音叉
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子結線面のめっき厚 1.27
  • 結線ポストとテールの長さ 4.45
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ポスト
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 3
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ケーブル出口角度 180°
  • 17
  • 長さ 28.04
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 高さ 11.07
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Tube
1-1489715-6 角形パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. RECPT ASSY MPD 8 POS HI PWR 1-1489715-6
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 8
  • 嵌合構成および抜去構成 活線挿抜可能
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 8
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 48
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の形状およびフォーム 音叉
  • 端子の定格電流 (最大) 16
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.27
  • 端子結線面のめっき厚 1.27
  • 結線ポストとテールの長さ 4.45
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ポスト
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • ピッチ 3
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • ケーブル出口角度 180°
  • 17
  • 長さ 34.05
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 高さ 11.07
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Tube