2102775-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. DC, 7Row, Half End, RTM, MULTIGIG RT 2R 2102775-1
active
ANSI/VITA 46.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 56
  • 列数 7
  • 列数 8
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.9
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2102774-1 高速バックプレーン コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. DC, 7Row, Center, RTM, MULTIGIG RT 2R 2102774-1
active
ANSI/VITA 46.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 112
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.9
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2000713-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod. Vita 46, Machined 2000713-2
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 45°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-6
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-4 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-4
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 270°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000713-5 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-5
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 315°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2000676-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46 2000676-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ピン
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • PCB マウント向き 垂直
  • バックプレーン ガイドの位置 バックプレーン
  • ガイド ピンのタイプ 外部ねじ山
  • バックプレーン インタフェースのタイプに適合 MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 10-32 UNF
  • ガイド ハードウェア あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • エンド キャップ ピンの長さ 32.57
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Power
  • バックプレーンの製品タイプに適合 ガイド モジュール
  • VITA 規格 VITA 46
1410968-3 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. MULTIGIG RT2 7RW RTM DC DF CT 1410968-3
active
ANSI/VITA 46.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 144
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.8
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
1410971-3 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. MULTIGIG RT T2 7RW H-LFT RTM 1410971-3
active
ANSI/VITA 46.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 56
  • 列数 7
  • 列数 8
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置
  • カード スロットの中心線 20.3
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.8
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2226027-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. Mezzanine Conn, 25mm stack height,16 2226027-1
active
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • シュラウドのスタイル シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 112
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 ガイドなし
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • シュラウド付きサイドの数 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
1410147-2 高速バックプレーン コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. MULTIGIG RT T2 .8 DC DF CT 7 ROW 1410147-2
active
ANSI/VITA 41.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 105
  • 列数 7
  • 列数 15
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.8
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
1-1469492-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 90 DEG 1-1469492-3
active
ANSI/VITA 46.0
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 90°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 80
2000713-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-3
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き 90°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1410190-3 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. MULTIGIG RT T2 7RW DC SE CT RT2 1410190-3
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 112
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.8
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2102772-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. DC, 7Row, Half Left End, MULTIGIG RT 2R 2102772-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 56
  • 列数 7
  • 列数 8
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.9
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2102773-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. DC, 7Row, Center, RTM, MULTIGIG RT 2R 2102773-1
active
ANSI/VITA 46.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 112
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.9
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
1-1469492-2 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 45 DEG 1-1469492-2
active
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 極数 1
  • キーの向き 45°
  • ガイド コンポーネントのめっき材料
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 80
2102847-1 高速バックプレーン コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R 2102847-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 112
  • 列数 7
  • 列数 16
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.9
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
2000713-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バックプレーン ガイド ハードウェア
  1. RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined 2000713-1
active
ANSI/VITA 46.0 SOSA
  • バックプレーン ガイド ハードウェアのタイプ ガイド ソケット モジュール
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • バックプレーン ガイドの位置 フロント ボード
  • 極数 1
  • キーの向き
  • ガイド コンポーネントのめっき材料 ニッケル
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ガイド ハードウェア あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ガイド ハウジングの材料 アルミニウム
  • 回路用途 Signal
  • バックプレーンの製品タイプに適合 VITA 46 3U / 6U 9 mm ドーターカード
  • VITA 規格 VITA 46
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1410147-1 高速バックプレーン コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 高速バックプレーン コネクタ
  1. MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT 1410147-1
active
ANSI/VITA 41.0
  • 接続タイプ 基板対基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • シュラウドのスタイル 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • プリント基板タイプに適用 ドーターカード
  • 極数 105
  • 列数 7
  • 列数 15
  • バックプレーン アーキテクチャ 従来のバックプレーン
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 1.8
  • シュラウド付きサイドの数 両側
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル