この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
架空線の視認性を高め、鳥類衝突およびサービス中断を低減

早い段階で送電線に注意が向くようにすることで、ガンや白鳥などの大型鳥類が飛翔方向を変更できる時間的余裕が得られるようにして、致命的な結果の発生を防止します。 鳥類飛来ダイバータはすべての種類の導線で使用でき、69 KV まで RFI が発生しません。このダイバータは、視認性に優れたプリズム性反射ストリップを備え、光が少ない条件下や霧の条件下でも鳥類がダイバータを視認できるようになっています。暗い中で光るグロー ストリップも使用し、夕暮れでもダイバータの効果が継続するようにして、巣へ帰る鳥類を保護します。使用材料は優れた耐紫外線性および耐トラッキング性を備え、長期間にわたり高性能を維持します。 

本装置は #6 ~ 795 の導体に対してホット スティックで容易に取り付け可能です。導体上で装置を反転させ、せん断ボルト クランプをボルトヘッドが外れるまで締め付けることで、適切なクランプ

力が得られます。15/16 インチのソケット アタッチメントで容易に取り外すこともできます。

主な特長

  • 熱融着可能で、取り付けが容易
  • #6 ~ 795 の範囲で適用可能
  • 高い反射性
  • 夕暮れ向けのグロー ストリップ
  • 着脱可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 69

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 6 – 795

  • 対応している導線径レンジ (mm) 4 – 22

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3 – 402.8

使用条件

  • Rated Wind Speed  97 km/h [ 60 mph ]

動作/用途

  • 対応機器  導線

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  配電

関連資料
利用できるドキュメントはありません。