CAT-L6267-B2125C バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. LIGHT-N-LOK モジュラ型ラッチ付きリセプタクル CAT-L6267-B2125C
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電流 (最大) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 4.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • Wire Size 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-B8519-P7565 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. BUCHANAN WireMate POKE-IN CAT-B8519-P7565
active
  • 製品ライン Poke-In
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 動作電圧 400
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 4.48
  • Wire Size 18 – 22
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 2.1
  • SMT 対応 はい
  • 認証/規格 UL
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 テープおよびリール
CAT-L6267-B2125B バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. LIGHT-N-LOK モジュラ型ラッチ付きプラグ CAT-L6267-B2125B
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電流 (最大) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 4.5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • Wire Size 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 500
CAT-B2125-P7565 バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. BUCHANAN WireMate ITB Poke-In CAT-B2125-P7565
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 320
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • ツールレスワイヤ結線 いいえ
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • Wire Size 18 – 22
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
CAT-L6267-B2125A バラスト コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. バラスト コネクタ
  1. LIGHT-N-LOK モジュラ型ラッチ付き嵌合 CAT-L6267-B2125A
active
  • 照明製品のタイプ コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 動作電圧 (最大) 600
  • 端子の定格電流 (最大) 9
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • ツールレスワイヤ結線 はい
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 4.5
  • ハウジングの色
  • Wire Size 16 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路識別の特徴 あり
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 ルーズ ピース
  • パッケージ数量 250
2213188-1 Poke-In コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Assembly, ICE Connector 1.0 PCB w/o cap 2213188-1
active
  • 製品ライン ITB カード エッジ コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 2
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • ヘッダー嵌合の向き 反転
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子結線面のめっき厚 2
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 3.3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 9.25
  • 長さ 7.5
  • 10.7
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • SMT はんだ付け温度 220
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 Power
  • SMT 対応 はい
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3-M1987
  • 実装方法 SMT ポケット テープ
2834095-1 PCB 規格ターミナル ブロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 規格ターミナル ブロック
  1. 5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY 2834095-1
active
  • ターミナル ブロック コネクタのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 10
  • 定格電圧 300
  • グレー
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ無しターミナル ブロック はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 20 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
2154829-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  1. High Power Inverted Thru Board Con 4 Pos 2154829-3
active
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 4
  • 列数 1
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • コンタクト製造 スタンプ & フォームド
  • ハウジング内部での端子保持 なし
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 1.14
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角型結線ポストとテールの寸法 1.14
  • 嵌合保持のタイプ 極性付きロック
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合エントリの位置 ボトム
  • ピッチ 3.96
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • コネクタ幅 8.4
  • コネクタの高さ 15.3
  • コネクタ長 17.38
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • パッケージ数量 300
  • 実装方法 リールにポケット テーピング
2213616-1 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント雌雄同型コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 1
  • PCB マウント向き 水平
  • 極数 2
  • 基板対基板接続による構成 コプラナー
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合タブ幅 3.05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.52 – 3.04
  • 端子のタイプ 雌雄同型
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 1
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .4
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ ペグ
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 LCP
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リールにポケット テーピング
2213189-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 400
  • Operating Voltage 400
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ 2
  • コンタクト製造 スタンプ & フォームド
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 2
  • 端子の定格電流 (最大) 2
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 Poke-In
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 2.5
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .3
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ ロッキング ランス
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • ストレイン リリーフ なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合エントリの位置 ボトム
  • ピッチ 3.3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • コネクタ幅 10.67
  • コネクタの高さ 10.25
  • コネクタ長 7.5
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3-M1987
  • UL ファイル番号 E28476
  • パッケージ数量 350
  • 実装方法 Reel
2213611-2 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント雌雄同型コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • 列数 1
  • PCB マウント向き 水平
  • 極数 4
  • 基板対基板接続による構成 コプラナー
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 嵌合タブ厚 .3
  • 嵌合タブ幅 1.55
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 3.81 – 7.62
  • 端子のタイプ 雌雄同型
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 .7
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .3
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ ペグ
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 LCP
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リールにポケット テーピング
2213614-2 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  1. HERM BLADE & REC,4 POS,LATCH,SELECT GOLD 2213614-2
active
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント雌雄同型コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • PCB マウント向き 水平
  • 極数 4
  • 基板対基板接続による構成 コプラナー
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 嵌合タブ幅 3.05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.52 – 3.04
  • 端子のタイプ 雌雄同型
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 1
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .4
  • 嵌合調整 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材料 LCP
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リールにポケット テーピング
1-2834019-4 PCB 規格ターミナル ブロック  1
  • ターミナル ブロック コネクタのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 4
  • 列数 2
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • ピッチ 3.5
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色
  • Wire Size 20 – 16
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
2213188-4 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Assembly, ICE Connector 1.6 PCB w cap 2213188-4
active
  • 製品ライン ITB カード エッジ コネクタ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ コネクタ
  • ライティングインターコネクションレベル レベル 2
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 事前設計されたケーブルを使用可能 いいえ
  • 動作電圧 400
  • 動作電圧 400
  • ヘッダー嵌合の向き 反転
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子結線面のめっき厚 2
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地にはんだめっき
  • 端子レイアウト インライン
  • スタンプ & フォームド はい
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ ボードロック
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ 3.3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • コネクタの高さ 9.6
  • 長さ 8.3
  • 11.3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • SMT はんだ付け温度 220
  • UV 定格露光量 いいえ
  • 回路用途 Power
  • SMT 対応 はい
  • 回路識別の特徴 なし
  • 認証/規格 CSA
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • UL ファイル番号 E28476
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3-M1987
  • 実装方法 SMT ポケット テープ
2834088-1 PCB 規格ターミナル ブロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 規格ターミナル ブロック
  1. 3.81MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY 2834088-1
active
  • ターミナル ブロック コネクタのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • グレー
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ無しターミナル ブロック はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 20 – 16
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
3-2106003-2 Poke-In コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Connector, SMT-IDC, 2 POS, 24 AWG 3-2106003-2
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 2
  • 端子の定格電流 (最大) 6
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .16
  • コネクタの高さ .23
  • Wire Size 24 – 22
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
1-2834017-3 PCB 規格ターミナル ブロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 規格ターミナル ブロック
  1. 3POS 3.81MM TEPS CONN. 1-2834017-3
active
  • ターミナル ブロック コネクタのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 8
  • 定格電圧 300
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ無しターミナル ブロック はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色
  • Wire Size 20 – 16
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
2-2106431-1 Poke-In コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Connector, SMT-IDC PASS THRU, 1 POS, 22 2-2106431-1
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 1
  • 端子の定格電流 (最大) 7
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .16
  • コネクタの高さ .23
  • Wire Size 22 – 20
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
2106751-4 Poke-In コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. Poke-In コネクタ
  1. Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 18AWG 2106751-4
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 極数 4
  • 端子の定格電流 (最大) 8.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .16
  • コネクタの高さ .23
  • Wire Size 18 – 16
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
2834090-1 PCB 規格ターミナル ブロック  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB 規格ターミナル ブロック
  1. 5.08MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY 2834090-1
active
  • ターミナル ブロック コネクタのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ導入口の角度 サイド
  • スタッキング構成 いいえ
  • 定格電流 (最大) 10
  • 定格電圧 300
  • グレー
  • 端子のベース材質
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子マウント スルー ホール
  • 端子嵌合面のめっき材質 ティン
  • 取り付け角度 垂直
  • ねじ無しターミナル ブロック はい
  • ハウジングの材質 高温対応ナイロンまたはポリエステル
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 20 – 14
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法 ボックスおよびカートン