CAT-EC7491-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • コネクタ コード B
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 その他
  • 嵌合タブの幅 1.2
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 3.5
  • 高さ 14.32
  • 33.02
  • 長さ 15.24
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法
  • パッケージ数量 25
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
CAT-LMPH9507 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み はい
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • セクション数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • コネクタ コード B1
  • タブ幅 .5
  • タブ厚 .25
  • ピン径 .6
  • 界面めっき その他
  • 結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 1
  • 40.7
  • 長さ 52.71
  • PCB からのプロファイル高さ 3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 保護等級 IP54K
  • パッケージ数量 195
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-EC7491-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 6
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.8
  • 嵌合タブ厚 .64
  • 界面めっき なし
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14 – 18
  • Wire Size .2 – .5
  • ワイヤ サイズ検索 13
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 20.5
  • ワイヤ絶縁直径 1.5 – 2.2
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 1000
  • 実装方法
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
CAT-M9194-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ
  • Insulated Yes
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シール
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 3
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 .8
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 14
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 14
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 7.3
  • ワイヤ絶縁直径 1.2 – 2
  • 使用温度範囲 -40 – 100
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ
174880-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • サービス可能 はい
2822397-3 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ O リング
  • 材質 NBR
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 250
  • 炭化水素に対する抵抗 可変
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
345258-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 5000
  • サービス可能 はい
85003-2 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
172193-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ フェーシャル シール
  • 材質 その他
  • ケーブル被覆外径 2 – 3.4
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
172200-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ フェーシャル シール
  • 材質 その他
  • ケーブル被覆外径 2 – 3.4
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
1-174360-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ナチュラル
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
1-174265-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ナチュラル
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
345259-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • パッケージ数量 3000
  • サービス可能 はい
174360-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
  • サービス可能 はい
174664-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 500
  • サービス可能 はい
1-174355-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ナチュラル
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
174662-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
  • サービス可能 はい
1-174658-1 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ナチュラル
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
174358-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1000
  • サービス可能 はい
174658-7 自動車用コネクタ ロックおよびTPA
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PBT
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 袋/箱
  • サービス可能 はい