CAT-R131-C4961 丸型コネクタ アダプタ  1
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • アクセサリのタイプ アダプタ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • コネクタの色
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 50
  • Adapter Type ライトアングル
  • コメント 熱収縮
CAT-R131-C4961C スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 角形フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • Wire Size 8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み はい
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961F スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • Wire Size 8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み はい
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961K 丸型コネクタ アダプタ  1
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • アクセサリのタイプ アダプタ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • コネクタの色
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 50
  • Adapter Type ストレート
  • コメント 熱収縮
CAT-R131-C4961B 挿入および引き抜き工具  1
EN45545
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト引き抜き
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
CAT-R131-C4961H 挿入および引き抜き工具  1
EN45545
  • 挿入および引き抜き工具のタイプ コンタクト挿入
  • 挿入および引き抜き工具のアプリケーション コンタクト対ハウジング
CAT-R131-C4961I Circular Connector Contact Inserts  1
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コンタクト
  • 丸型コネクタ インサートのタイプ ピン
  • 材質 銅合金
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着端子
  • Wire Size .5 – .6
  • Wire Size 8
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ シリーズとの互換性 TECIRP
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法 袋/箱
  • コメント TECIRP コネクタ用。
CAT-R131-C4961J Circular Connector Contact Inserts  1
EN45545
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コンタクト
  • 丸型コネクタ インサートのタイプ ソケット
  • 材質 銅合金
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着端子
  • Wire Size .5 – .6
  • Wire Size 8
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • コネクタ シリーズとの互換性 TECIRP
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法 袋/箱
  • コメント TECIRP コネクタ用。
CAT-R131-C4961D スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 角形フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • Wire Size 8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み はい
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CAT-R131-C4961G 丸型コネクタ シール  1
EN45545
  • コネクタのシールのタイプ グロメット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 7
  • 使用可能なケーブル径レンジ .8 – 2.3
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 実装方法
  • パッケージ数量 50
  • コメント TECIRP シェル サイズ 18 用
CAT-R131-C4961E スタンダード丸型コネクタ  1
EN45545
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 7
  • 装着済み いいえ
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • 動作電圧 700
  • 動作電圧 1250
  • シェル めっき材質 亜鉛コバルトの上に黒クロメート
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 絶縁材 難燃性熱可塑性樹脂
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ピン
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 18
  • Wire Size 8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み はい
  • パッケージ数量 10
  • フィールド サービス可能 はい
  • 未装着のポジション位置 すべて
CIRBP18LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP20LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP22LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP24LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP28LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP32LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP36LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
CIRBP40LBN 丸型コネクタ ハードウェア  1
EN45545
  • 丸型コネクタ ハードウェアのタイプ ナット
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 形状 丸型
  • ナットタイプ 後部
  • ナット色
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • 用途 プラグ
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10