用途
IoMT センサ
センサはさまざまな医療アプリケーションのデータ収集を可能にし、患者さんの治療や監視の方法を向上させます。TE Connectivity (TE) がより健康な未来のためにセンサ技術を IoMT 環境にどのように応用しているかをご覧ください。
医療用センサ
小型化、カスタマイズ、デジタル信号処理を通じて、センサはますます日常生活のさまざまな用途の中に組み込まれています。センサによって収集された情報により、医療専門家は重篤な状況をすばやく、より正確に把握し、患者さんに様態や改善についてより多くの情報を与えることができます。血圧検知から透析装置の監視まで、侵襲性センサおよび非侵襲性センサは、局所的なデータと情報をクラウドに提供して患者さんと医療業界に貢献しています。
患者モニタリングのトレンド
トレンド ペーパーをダウンロードする
より密接につながるヘルスケア エコシステムの構築
より密接につながるヘルスケア エコシステムの構築において、医療業界のモノのインターネット (IoMT) に期待される重要な役割についてご覧ください。このトレンド レポートでは、患者モニタリング分野に展開するトレンドについて検討し、IoT 医療用途の開発において設計エンジニアが考慮すべき市場の推進力を探ります。
医療機器技術
医療用製品市場における優れた実績を誇る TE Connectivity (TE) では、数多くの OEM と手を結び、商業実績のある医療用機器および使い捨て機器にセンサ技術を投入しています。
TE のセンサは、医療用アセンブリ、心血管の監視および治療、ホーム ヘルスケア、患者モニタリングおよび治療、手術用途およびドラッグ デリバリ用途など、さまざまな医療用途に使用されています。以下の PDF 版の図をダウンロードして、当社のセンサ技術とつながりのある 40 種類以上の医療機器用途をご覧ください。
IoMT センサ
ボード マウントに対応した構成部品、接触設計から完全パッケージのアセンブリまで、データの収集を可能にする注目のセンサと技術をご覧ください。
設計の開始
医療用センサ カタログ
医療機器、医療デバイス、プローブに組み込まれた電子システムは、センサ信号を利用して動作の制御、正確な診断、治療を実現しています。TE Connectivity では、厳密な医療用途に対応する厳格な仕様どおりのセンサを設計・製造しており、各種製品とも ISO 13485 認証を獲得し FDA 登録を受けています。当社のエンジニアは、製品コンセプト立案から製造に至るまで、用途固有の要件・規格要件・カスタム要件に全面的に対応いたします。TE Connectivity センサ医療用センサ カタログ (英語) をダウンロードしてご覧ください。