jp-ja
予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
製造容易性を向上させ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の照明器具アセンブリ製品をご覧ください。低背型の取り付けが簡単な当社のリセプタクル・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
ANSI C136.41 規格に適合する当社の LUMAWISE 回転式調光リセプタクルは、355 度まで回転可能な 2 ピース アセンブリ製品です。調光リセプタクルが完全に回転可能であるため、ほぼすべての街路照明・区域照明・道路照明用途において光ノードが真北に向けられ、取り付けが容易になります。
当社の LUMAWISE Endurance S モジュールは、スマートな街路照明用途向けのコンパクトな新しいコネクティビティ ソリューションです。アーキテクチャの複雑さを緩和します。
当社の Push グリップ ワイヤ コネクタは、電気設備向け絶縁スプライス コネクタです。この工具不要の Poke-In ワイヤ スプライス コネクタは、AWG 22 ~ 12 の単線およびより線に適しており、照明器具や配線システム用途において簡単に取り付けできます。
Corcom FB シリーズ パワー ライン フィルタは、照明機器、蛍光灯、照明バラスト向けに特別に設計されています。交流電圧 277 V または直流電圧 277 V を必要とする用途にも適しています。
詳細な製品情報ラベルやシリアル番号プレートなどの装置ラベル向けに特化して設計された当社の MP ラベルは、照明器具アセンブリに最適です。MP は、各種工業用溶剤に対する耐性を備え、優れた印字品質を維持します。この製品は UL 認可済みです。
当社の WV ラベルは、丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対するなじみ性に優れており、照明器具のラベル付けに適しています。また、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別にも便利です。WV は、オイル、弱溶剤、水に対する耐性を備えています。
当社の熱収縮チューブ製品は、摩擦・腐食・ノイズからお客様の接続を保護します。これらの製品は、電気絶縁性・機械的保護・環境シール・対張力を備えており、バックエンド コネクタのシーリングや分岐、コネクタ対ケーブル トランジションなど照明器具の配線接続を保護します。
照明エンジン相互接続
照明エンジン相互接続用途向けの柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントを統合します。
ドライバ相互接続
ドライバに確実に接続するために設計された、当社のユーザフレンドリーなドライバ相互接続製品の幅広い品揃えをご覧ください。基板対基板または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
街路照明制御製品
当社の制御用製品をご紹介します。TE では、業種を超えたエンジニアリングの経験を活かし、つながる LED 照明制御の迅速な導入を実現します。
用途
街路照明および区域照明ソリューション
LED 街路照明アーキテクチャの複雑さを緩和するために設計された、TE のコネクティビティ ソリューションについてご覧ください。