jp-ja
予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
スクロール ダウンして、ドライバに確実に接続するために設計された、当社のユーザフレンドリーなドライバ相互接続製品の幅広い品揃えをご覧ください。基板対基板または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
BUCHANAN WireMate モジュラ型ねじ無しシリーズは、特殊工具を使わずにワイヤを簡単に挿入できます。幅広い製品群を取り揃え、設計の柔軟性が実現します。さまざまな色構成が用意されており、簡単に識別できます。
ヨーロッパ規格の端子台は、上昇型ケージ クランプを備え、現場での取り付け時において接続・接続解除を繰り返しても優れた信頼性を提供します。
当社の LIGHT-N-LOK コネクタは、工具不要の電線対電線コネクタです。バラスト ディスコネクトおよびその他照明器具用途に適しています。
信頼性の高いアース クリップ ケーブルア センブリで、LED ドライバの接地作業がすばやく簡単になります。この端子設計は、ネジやボルトでアース リード端子を固定する必要性を実質的に解消します。
詳細な製品情報ラベルやシリアル番号プレートなどの装置ラベル向けに特化して設計された当社の MP ラベルは、LED ドライバに最適です。MP は、各種工業用溶剤に対する耐性を備え、優れた印字品質を維持します。この製品は UL 認可済みです。
当社の WV ラベルは、丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、LED ドライバのラベル付けに適しています。また、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別にも便利です。WV は、オイル、弱溶剤、水に対する耐性を備えています。
LED ドライバ基板の電力・ノイズの管理は、当社の高性能 SMD パワー インダクタ、スルーホール型抵抗器、高周波インダクタにお任せください。
照明エンジン相互接続
照明エンジン相互接続用途向けの柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントを統合します。
街路照明制御製品
当社の制御用製品をご紹介します。TE では、業種を超えたエンジニアリングの経験を活かし、つながる LED 照明制御の迅速な導入を実現します。
街路照明器具アセンブリ製品
製造容易性を向上させ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の街路照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
屋内照明器具アセンブリ製品
簡単に取り付けることができ、市場投入までの期間を短縮するように設計された、当社の屋内照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
園芸用照明器具アセンブリ製品
高湿度用途で機能するように設計された、当社の園芸用照明器具アセンブリ製品をご覧ください。
屋外照明器具アセンブリ製品
当社の屋外照明器具アセンブリ製品の詳細をご覧ください。低背型の取り付けが簡単な終端処理とパワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
用途
街路照明および区域照明ソリューション
LED 街路照明アーキテクチャの複雑さを緩和するために設計された、TE のコネクティビティ ソリューションについてご覧ください。
屋内照明ソリューション
TE が屋内照明の設計の実現にどのように貢献できるかをご紹介します。
園芸用照明ソリューション
コネクタ・リレー・フィルタによって、TE がお客様のビジネスの成長にどのように貢献できるかをご紹介します。
屋外照明ソリューション
TE のコネクタ・ラベル・フィルタの幅広いラインナップにより、LED 照明器具は美しく、信頼性の高い、効率的な照明を提供しながら、過酷な屋外環境にどのように耐えることができるのかをご覧ください。