基本的要件

Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?

A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタの最大定格電流は、1 極あたり 9.5 A、定格電圧は AC/DC 600 V です。


Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件は何ですか?

A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタの端子は、最大被覆外径 0.126 インチ (3.20 mm) までの AWG 30 (0.05 mm²) ~ AWG 16 (1.20 mm²) ワイヤの異なる 4 種類のワイヤ レンジの使用について認められています。


Q: 極数はいくつですか?
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタでは、電線対電線、フリーハンギング、またはパネル取り付けの各オプションがあり、1 ~ 15 極のインライン (1 列)、2 列またはマトリックス構成が用意されています。電線対基板は、2 ~ 24 極の 2 列構成およびマトリックス構成が用意されています。フリーハンギング用途に対応した雌雄同型ハウジングもあり、2 ~ 4 極で用意されています。防水型システムは、2 ~ 16 極を選択できます。

 

Q: 動作温度の要件は何ですか?

A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタの最大動作温度は 105°C です。動作温度に関する詳細については、製品規格 108-1542 を参照してください。


Q: 雌雄同型ハウジングを使用するメリットは何ですか?

A: ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタは、同じ極数を持つ 2 つの同じハウジングが相互に嵌合する、特別な雌雄同型ハウジング設計です。この設計により、お客様の型番の数と在庫を削減することができます。


Q: ミニ ユニバーサル メイテンロック防水型コネクタ システムを使用するメリットは何ですか?
A: ミニ ユニバーサル メイテンロック防水型コネクタは、防滴設計です。これにより、より高度な電気性能の防水型コネクタが必要とされる、高湿度の断続的な液体の飛散がある場所や発泡用途で使用できます。防水型システムは、2 ~ 16 極を選択できます。これらのシールを収容するために独自に設計されたプラグ ハウジングおよびキャップ ハウジングと合わせて、個別または連動したワイヤ シールと界面シールが必要です。ワイヤ シールおよび界面シールを使用した防水型プラグ ハウジングは、標準のミニ ユニバーサル メイテンロック ヘッダとも嵌合できます。防水型電線対基板用途に対応したドレイン ホールは必要ありません。