よくあるご質問

なぜ RJ45 の代わりにミニ I/O コネクタを使用すべきなのですか?
RJ45 は、産業用途向けのオフィス コネクタとして設計されています。ミニI/Oは産業温度範囲に対応し、衝撃と振動に耐える産業コネクター・システムです。さらに、私たちのミニI/Oコネクターは、RJ45のサイズの25%であり、産業アプリケーションのイーサネット接続によりよく適合します。


当社のミニ I/O コネクタ設計ではどの製品が利用できますか?
R/A およびストレート ボード コネクタとあわせて、ケーブル コネクタ ファミリは、はんだ、ピアシングおよびフィールド設置可能な (IDC 端子) バリエーションからなります。フルスペクトルの接続オプションで事実上あらゆる産業アプリケーションに対応できます。

 

ミニ I/O は標準化されていますか?

はい、ミニ I/O は標準化されています (IEC61076-3-122)。IEC標準とあわせて、ミニI/OもPNO、Varanおよびその他のようなユーザー団体で承認されています。

 

ミニ I/O コネクタは現場で設置できますか?
はい、当社では、幅広いミニ I/O フィールド インストラブル コネクタを導入しました。これらのコネクタは、標準の2ペアケーブルからCat6A 4ペア・ケーブルまでの終端に利用できます。コネクターは3つの部分から成り、特別な工具がなくても組み立てることができます。

 

インダストリアル ミニ I/O コネクタが処理できるネットワーク速度はどの程度ですか?
10Mbps から 10Gbps までのイーサネット速度を処理できます。