お客様のニーズを、明日のネットワークにつなげるために
低電圧用途において効率的で高性能な送配電網を維持するためには、信頼性と据え付けの容易性が重要になります。TE Connectivity (TE) では、技術および安全に関するきわめて厳しい要件の解決に役立つ、低電圧熱収縮ジョイントおよびスプライスを開発しています。耐火性のジョイントやスプライスに始まり、エネルギ インフラストラクチャへの一時的な据え付けが可能なソリューションに至るまで、TE の低電圧用途向け熱収縮製品は、過酷な環境下で長期間の稼動に耐えられるように設計・製造されています。
110+
販売対象国
2500+
日ごとにキットを提供
1
当社の設計は世界共通
製品の特長
低電圧熱収縮ジョイントおよびスプライス
Premium Essentials
- 優れた機械的保護と安全性、長寿命を実現する厚肉チューブ
- さまざまな構造の銅線ケーブルとアルミニウム ケーブルに使用可能
- 屋内使用と屋外使用に対応
革新的なソリューション
- さまざまな用途と電線タイプに適合
- 過酷な環境に対応する設計
- 耐火性を備えた安全クラス ケーブル
Premium
Premium Essentials のラインナップは、お客様の日々のジョイント ニーズを満たす銅線ケーブルおよびアルミニウム エネルギ ケーブル製品を網羅しています。各製品とも設計に最適化が施されているため、わずか 4 つのキットですべての低電圧製品 (1.5 mm2 ~ 240 mm2) に対応できます。これにより、導入時間が短縮されるだけでなく、お客様の側で確保しなければならない在庫が大幅に軽減されます。Premium Essential 製品はいずれも EN 50393 仕様を満たしています。ラインナップに含まれる重要な製品を、以下ご紹介します。
-
LJSM
プラスチック ケーブル用インライン ジョイント: 広範囲な用途に対応するせん断ボルト コネクタを含み、専用の圧着工具は必要ありません。DIN V 47640 に準拠した設計で、クリンプおよび機械的ラグに対応します。
-
LJTM
各種紙ケーブルをプラスチック ケーブルに接続するトランジション ジョイント システム: 広範囲な用途に対応するせん断ボルト コネクタを含み、専用の圧着工具は必要ありません。DIN V 47640 に準拠した設計で、クリンプおよび機械的ラグに対応します。
-
EPKE
プラスチック ケーブルおよび紙ケーブル用ライブ エンド シール: 4 本と 5 本の芯線用途に対応し、防水用の接着剤溶液でコーティングされています。
-
EPKT
LV プラスチック/紙ケーブル用終端処理: 4 本と 5 本の芯線用途に対応し、防水用の接着剤溶液でコーティングされています。




-
ECKJ
重工業のフレキシブル ケーブル用ジョイント: 外装付き/外装なしの 1 ~ 25 mm² に対応する、屋内/屋外用途向け。
-
EMKJ
重工業のフレキシブル ケーブル用ジョイント: 屋内/屋外用途向けで、柔軟性と耐摩耗性に優れています。IEC 60332・DIN 53516・DIN 50393 仕様に適合。露天鉱山・造船所・化学工場での使用に適しています。
-
LJC5-M
クラス 5 フレキシブル ケーブル用インライン ジョイント: 広範囲な用途に対応するせん断ボルト コネクタを含み、専用の圧着工具は必要ありません。特殊工具を必要としない容易な取付けにより、クラス 5 ケーブルの特性およびフレキシビリティに関する要件に適合しています。