EMI-RFI に関する問題を制御する DC 電力フィルタ

DC-EMC フィルタは直流 (DC) 電力で動作する電子機器から発生する不要なノイズを抑制するために使用されており、これらのデバイスの EMI 輻射規格への準拠、周囲にある他の電子機器との干渉防止、信頼性の高い動作が保証されます。DC フィルタは、EV 充電、DC 電力網、蓄電池、PV 設備などの DC 電力用途向けに特別に設計されています。

データ伝送速度の上昇と EMI-RFI の問題の増加に伴い、 TE は、通信会社様が直面する新たな課題の解決をお手伝いできる製品を開発してきました。EMI-RFI エミッションに関する FCC および国際 EMC 規格に適合している場合であっても、新たに設計された機器の開発が環境内で EMI-RFI により妨害されている場合であっても、電力ライン フィルタは規格準拠に役立ちます。 

高性能

各用途の要件に対応

  • ミディアムおよびマルチステージ高性能 DC パワー ライン フィルタ
  • 高周波 DC パワー ライン フィルタ (最大 3 GHz)
  • 高電流 DC パワー ライン フィルタ (最大 60 A)
  • データ伝送シグナル ライン フィルタ

用途

DC EMI フィルタ

  • ネットワーク ルーティング機器
  • サーバ
  • モデム
  • スイッチング機器
  • ワイヤレス キャビネット
  • イーサネット ハブ
  • 基地局
  • 中継局
  • あらゆるタイプの通信機器用電源
  • EV 充電
  • DC 電力網
  • 蓄電池および PV 設備 

特長と利点

DC フィルタ

  • DC EMC フィルタは、直流 (DC) 電力で動作する電子システムにおける電磁障害を管理および低減するために不可欠なコンポーネントです。 
  • DC フィルタは、電子システムの信頼性と性能を向上させ、規制基準への準拠を実現します。
  •  DC フィルタの代表的な用途には、PV システム、DC 電力網設備、EV 充電ステーションなどがあります。 
EVX シリーズ DC 電力フィルタ
EVX シリーズ DC 電力フィルタ