Corcom MRI シリーズ
MRI 機器の製造業者が定義した性能要件に対応するよう特別に設計された MRI シリーズ 電力線 フィルタは、MRI 設置環境のあらゆる新規または変更された必須要件に対応します
Corcom MRI2030 および MRI2030R 電力ライン フィルタは、磁気共鳴映像 (MRI) 装置の設置環境で使用するように特化して開発されています。 これらのフィルタは MRI アプリケーションに必要な広範囲な周波数にわたって高レベルのノイズ抑制を実現し、MRI 機器内部のマグネットや電子部品の動作を外部の伝導 EMI/RFI 源から保護します。MRI2030 および MRI2030R 製品群は、MRI デバイス自体から発生する放射を抑制することで、MRI 環境にある他のすべての機器 (パーソナル コンピュータとディスプレイ、ナース コールやコード ブルーシステム、造影剤注入機器、患者との通信機器など) が適切に動作できるようにする点でも効果があります。
特長
- 密閉シール済み
- めっき鋼構造
- MRI 機器の製造業者が定義した性能要件に対応するための特別設計
- 端子への接続および現場配線用の取り外し可能な入力端子カバー
- 内蔵放電ブリーダー抵抗器による感電リスクの低減
電気仕様
定格電流 | 2 x 30 A |
過負荷 | 定格電流の 140% で 15 分間 |
高調波歪み |
< 定格電流および力率 1 で 2% |
定格電圧 (最大) |
277 / 480 VAC |
電圧降下 | < 力率 1 で 1% |
動作周波数 | 50 / 60 Hz |
挿入損失
MRI2030
- 100 kHz ~ 10 GHz で 100 dB
MRI2030R
- 5 MHz ~ 20 GHz で 100 dB

MRI2030 & MRI 2030R

MRI2030R