DEUTSCH ランヤード リリースは、MIL-STD-1760 規格準拠コネクタ
ランヤード リリース プラグによる容易な接続と迅速な取り外し
迅速な取り外しを必要とする用途では、ランヤード リリース プラグが実用的なソリューションを提供します。 1760 Type 1 シリーズ コネクタは、MIL-STD-1760 の電気的インタフェース規格に適合するように設計されています。
ランヤード リリース プラグは、機体とパイロン間に使用できます。
-65°C
下限 (定格温度)
175°C
上限 (定格温度)
設計および製造で 30 年にわたる経験を持つ TE の DEUTSCH コネクタ製品は、幾つかの苛酷な環境向け相互接続ソリューションを提供できます。
利点: DEUTSCH 1760 Type 1 シリーズ コネクタ
堅牢、使い易い
- 容易な接続
- 迅速な取り外し
- 耐久性
特徴: DEUTSCH 1760 Type 1 シリーズ コネクタ
MIL-STD-1760 規格準拠
- 材質:
シェル/結合リング: アルミニウム合金
メッキ: カドミウム メッキ&ニッケル オリーブ ドラブ色 - コンタクト:
材質: 金メッキ銅合金
タイプ: クリンプ - 絶縁体: 熱可塑性樹脂
- インタフェース シール: フッ素化シリコン
- 温度: -65 ~ +175 °C
- 耐久性: 通常の挿抜で 200 回、通常挿入と引張り抜去の挿抜で 50 回
- 引張り抜去でのランヤード リリース速度は 9.15 m/s ± 10% です。
- 電気的および機械的共に連続操作の必要があります。
- 振動: MIL-DTL-38999 による
- 熱衝撃: MIL-DTL-38999 による
- MIL-DTL-38999 および MIL-DTL-38999/31 に従った製造、試験および認可。