電力密度: 最大 25 A の電力
シリーズ 3 丸型プラスチック コネクタ (CPC) は、コンパクトかつ堅牢な設計で高い電力密度を実現するよう設計されています。これらのコネクタは、16 ~ 10 AWG (1.4 ~ 5 mm²) のワイヤ サイズに対応する Type XII 「ボックス」スタイルのパワー端子を使用して、端子あたり最大 25 A をサポートします。3 極と 7 極の構成が用意されたシリーズ 3 コネクタは、標準配列に加えて逆性別の配列もサポートしており、さまざまな用途に柔軟に対応できます。耐久性の高い熱可塑性樹脂シェルで作られたこれらのコネクタは、クイック コネクト/ディスコネクト機能を備え、要求の厳しい環境でも高性能に電力を伝達するよう設計されています。

製品の特長
丸型プラスチック コネクタ シリーズ 3
- Type XII「ボックス」スタイルのパワー端子に対応
- コンタクト ワイヤ レンジは 16 ~ 10 AWG
- 電力密度: 最大 47 A の電力
- サイズ: 17-3、23-7
- 3 ~ 7 極