UL 94V-0 定格の熱可塑性樹脂製コネクタ ハウジングと金属シェルを低コストで組み合わせ

AMP 丸型プラスチック ハウジング金属シェル コネクタは、より高価格の全金属製コネクタと同等の信頼性を低コストで実現しており、広く使用されている接点構成で用意されています。コネクタ ハウジングは UL 94V-0 定格の軽量で頑丈な熱可塑性樹脂製で、亜鉛合金とニッケルめっきのシェルにより、強度と保護性能が向上しています。これらのコネクタは、信号、小電流、大電流の多彩な要件に対応するさまざまな構成で用意されています。これらのクイック コネクト/ディスコネクト丸型コネクタは、他のインサート配置との誤嵌合を防止する極性ハウジングを備えています。AMP 丸型プラスチック ハウジング金属シェル コネクタは、角型フランジ リセプタクルとフリー ハンギング プラグ コネクタで利用できます。

丸型金属シェル コネクタ

製品特徴

丸型金属シェル コネクタ

極数 7, 19, 37 カップリング機構 1/4 回転カップリング リング
接点システム スプリング プローブはんだ、またはねじ切り加工のピンとソケットはんだ
構成 電線対電線、電線対パネル、電線対基板
ワイヤ許容範囲 (AWG) 24-30 シール IP65 等級
定格電流 (A) 2 定格電圧 (V)
250
使用温度 (°C) -55 ~ +125 使用温度 (°F)
-67 ~ +257

製品の特長

丸型金属シェル コネクタ

  • MIL 規格の金属ハウジング タイプ コネクタに適合
  • 生産での要件を満たすアプリケーション ツーリングの選択
  • ニッケルめっきされた亜鉛合金シェルへの熱可塑性樹脂のインサートで構成
  • シリーズ 1 ~ 4 の構成を用意 (全プラスチック タイプと同じ接点構成)
  • オプションの Tetraseal インタフェース シールにより、コネクタ金属シェル間で防滴シールを実現
  • 大電流容量に対応するタイプ XII 接点は最大電流 35A を実現
  • 信号オプションと小電流オプションとして、ピン直径 1.57 mm (0.062 インチ) (20 DF 接点と 20 DM 接点) とピン直径 1.02 mm (0.040 インチ) の AMP Multimate 接点を用意
  • クイック コネクト/ディスコネクト丸型コネクタは、誤嵌合を防止する極性ハウジングを装備
  • 角型フランジ リセプタクルとフリーハンギング プラグ コネクタを用意
  • 費用対効果が高い AMP Type III+ のピン接点とソケット接点を、自動装置による大量結線向けに短冊状、少量生産、試作、メンテナンスと修理のニーズ向けにルーズ ピースでそれぞれ用意
samples
購入前にお試しください-今すぐサンプルキットをダウンロード!
  1. 信頼性に優れた堅牢な丸型プラスチック コネクタ ソリューション

TE Automation & Control 部門の Product Engineer、Mark Zitto が、堅牢な設計・コスト効率・汎用性に焦点を当てて当社の丸型プラスチック コネクタを紹介します。信頼性の高いこれらのコネクタは、信号や電力、またはその両方が必要になる用途向けに設計されています。丸型構成によって空間効率が最大限に高まるほか、さまざまな取り付けオプションによって設計の柔軟性が向上します。多様な環境で動作するように設計された当社の丸型プラスチック コネクタは、時間・スペース・資金を節約するソリューションを提供し、お客様の用途のニーズにも無理なく対応します。

お問い合わせフォーム ページ
イノベーションの可能性を解き放ってください。当社専門家にぜひお問い合わせを。