認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
かさのプロファイル :
代替
-
コア タイプ :
ケージ
-
指定クラス :
DH
電気的特性
-
放電電流 (公称) (kA):
10
-
インパルス電圧 1.2/50µs (正) (kV):
106
-
急峻な雷残留電圧 – 1/20µs @ 10kA (kV):
43
-
残留電圧 (公称電流) (kV):
39.5
-
短絡電流 (kA):
40
-
連続動作電圧 (Uc) (kV):
12
-
Qrs (C):
.5
-
定格電圧 (Ur) (kV):
15
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ :
M12
-
カンチレバー強度 - SSL (kN):
350
寸法
-
かさの内径 :
104 mm [ 4.1 in ]
-
かさの外径 :
123 mm [ 4.84 in ]
-
製品重量 (kg):
1.8
-
製品高さ (mm):
183
-
沿面距離 :
380 mm [ 380 in ]