この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

防爆定格および耐火定格

米国およびカナダ電気規定:
Class I、Division 1、Groups B、C、D
Class II/III、Division 1、Groups E、F、G T5 (推奨動作温度 80°C)、T6 (推奨動作温度 65°C)
米国およびカナダ電気規定 (第 505 条):
Class I、Zone 1、AEx d IIC T5 (推奨動作温度 80°C)、T6 (推奨動作温度 65°C)
カナダ電気規定 (IEC 60079):
Class I、Zone 1、Ex d IIC T5 (推奨動作温度 80°C)、T6 (推奨動作温度 65°C)
ATEX 指令:
II 2 G Ex d IIC T5 (推奨動作温度 -50°C ~ +80°C)、T6 (推奨動作温度 -50°C ~ +65°C) 保護レベル Gb 
(詳細な仕様はデータシートを参照してください)
オレンジ色罫線

特長

  • 幅広い構成
  • シングルおよびダブル ジャンクション
  • 合金チップ付きステンレス鋼ケース
  • シース材料: 銅チップまたはアルミニウム チップ付きステンレス鋼
  • ジャンクションのタイプ、シングルおよびダブル: J、K、T、E
  • 接地型または非接地型
  • シース外径: 0.188 インチ€、0.215 インチ、0.236 インチ (6.0 mm)、0.250 インチ
  • 米国規格または欧州規格のねじをご用意
オレンジ色罫線

用途

  • モータ
  • 発電機
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E | J | K | T

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0031

関連資料

データ シート/カタログ ページ