この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

Model 202 は、シースの先端部にセンシング ジャンクションが埋め込まれています。 ジャンクションは、正確に温度を測定するためプロセスに直接接触させる必要のある、ケース先端部分の内部に配置されています。用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。幅広い業界や用途でご利用いただけるこれらプローブ センサは、プロセス内に浸漬させて使用する用途に最適です。

特長

  • シース材質: ステンレス鋼
  • ジョイント形状、シングル/デュアル: J/K/T/E 接地処理済み、非接地
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルから選択可能
オレンジ色罫線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E | J | K | T

  • センサ パッケージ  ステンレス鋼プローブ

使用条件

  • 誤差限度/温度精度  スタンダード限度/ +-1°C | 特殊誤差限度

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み | 非接地

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCS0004

関連資料

データ シート/カタログ ページ