この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
102 シリーズ ステンレス鋼プラグ/ジャック式コネクタ RTD プローブは、ステンレス鋼ケースで構成されており、センシング素子がシース先端部に埋め込まれています。

素子は、正確に温度を測定するためプロセスに直接接触させる必要のある、ケース先端部分の内部に配置されています。 用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。これらの RTD プローブ センサは、幅広い業界や用途でご利用いただけます。このセンサはプロセス内に浸漬させて使用する用途にも最適です。

特長

  • シース材料: ステンレス鋼
  • 素子、シングルおよびデュアル: プラチナ、銅、ニッケル
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
オレンジ色罫線

用途

  • 産業プロセス
orange bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: RTD とは何ですか?
A: RTD (測温抵抗体) は、温度変化によって内部の抵抗値が変化するセンサです。 センサの温度が上昇すると、抵抗値が大きくなります。抵抗と温度の相関関係はよく知られており、長期的な再現性を備えています。RTD は受動デバイスです。したがって、RTD 自体は出力しません。外部電子装置を使用して、低レベルの電流をセンサに流して電圧を発生させることにより、センサの抵抗を測定します。
詳しくは、ここをクリックしてご覧ください: RTD の仕組み

Q: プラチナ RTD の標準抵抗はどの程度ですか?
A:ここをクリックして PDF をダウンロードしてください: RTD の抵抗温度表 (アプリケーション ノート)

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  汎用プローブ

  • エレメントのタイプ  ステンレス鋼

  • エレメントの材質  ニッケル | プラチナ | 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0024

関連資料

データ シート/カタログ ページ