製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのカテゴリ
業界標準 | 高速
-
ケーブル アセンブリのタイプ
QSFP56 - SFP+
-
ケーブルのスタイル
Madison TurboTwin - 丸形ジャケット
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
QSFP56 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
SFP+ プラグ
ボディの特徴
-
ケーブルの色
黒
-
均等化
いいえ
-
ケーブルの難燃性
CL2
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.081
-
ケーブル外径
4.62 mm [ .182 in ]
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
-
ケーブル アセンブリ長 (ft)
.164 | 3.28 | 4.92 | 6.56 | 8.2