製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV)
±25
-
駆動電圧範囲 (VDC)
2 – 10
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±.15
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
0-350 ~ 0-4500
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルマイト
-
製品重量
8.5 g [ .3 oz ]
-
検知軸数
3 軸
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
加速レンジ (±) (g)
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000
-
感度 (mV/g)
.03 | .06 | .15 | .3 | .6 | 1.5 | 3 | 6