製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A
-
一次製品色
黒
端子の特徴
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5
-
端子のタイプ
タブ
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]