この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • 接続タイプ  電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  12

  • 列数  2

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B

端子の特徴

  • 端子サイズ  サイズ 16

  • 嵌合ピンの直径  1.56 mm [ .061 in ]

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合調整  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  4.45 mm [ .175 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-J4A-DRC12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。